• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Filtros secadores Eliminator de 1,5 pulgadas cúbicas

Protección eficaz

El nuevo filtro secador ELIMINATOR® de 1,5 in3 de Danfoss está optimizado para armarios expositores de puerta de vidrio y para otras aplicaciones comerciales pequeñas. Resulta especialmente apto para minimizar la carga del sistema de refrigeración y ayuda a los diseñadores a cumplir el estricto límite de 150 g al optar por el uso de refrigerantes inflamables como el R290 (propano). Los filtros secadores mantienen los sistemas de refrigeración secos y limpios con objeto de protegerlos contra la corrosión y otros fenómenos de contaminación que pueden afectar a su rendimiento o dar lugar a averías en la unidad de refrigeración. Un filtro secador eficaz impide también la descomposición del aceite y el refrigerante, prolongando de este modo la vida útil del sistema.

El sencillo tapón de extracción facilita el montaje del nuevo filtro secador

El filtro secador ELIMINATOR® posee un núcleo sólido con una rápida tasa de adsorción y, como no contiene desecantes granulados, no transmite partículas al refrigerante como suele suceder con el uso de tecnología de cobre torneado. Su diseño proporciona la máxima capacidad de caudal y la mínima caída de presión, ventajas ambas que contribuyen a minimizar los costes de funcionamiento y mantenimiento. El núcleo de tipo DML se compone de un material de tamiz molecular al 100 % que ofrece la más alta capacidad de humedad, mientras que el núcleo de tipo DCL contiene un material de tamiz molecular y alúmina activada al 80 % y al 20 % respectivamente, lo cual ofrece la más alta capacidad de humedad y adsorción de ácidos.

El filtro secador ELIMINATOR® de 1,5 in³ funciona con todos los refrigerantes comunes, incluidos los refrigerantes naturales como los hidrocarburos y CO₂ subcrítico (hasta 46 bar).

El sencillo tapón de extracción facilita el montaje del nuevo filtro secador. El recubrimiento negro duradero de alta calidad proporciona al filtro secador una apariencia y un tacto atractivos, a la vez que ofrece protección cuando se expone a ambientes hostiles. Hay diferentes configuraciones disponibles, incluyendo conexiones para puertos de entrada sencillos y dobles. Hay otras opciones disponibles bajo pedido.

Características y ventajas

Protección eficaz de compresores, condensadores y otros componentes de sistemas

Máximo rendimiento del mercado, filtración eficaz y absorción de la humedad

El diseño compacto minimiza la carga del sistema de refrigerante para ayudar a cumplir los límites de refrigerantes inflamables de 150 g

Funciona con los tipos de refrigerante más comunes, como HCFC, HFC o HC, y con niveles de presión de hasta 46 bar (667 psi)

Larga vida útil

Disponible con distintas conexiones para facilitar la instalación

Asistencia técnica y mantenimiento de Danfoss

Centros de desarrollo de aplicaciones - Danfoss

Centros de desarrollo de aplicaciones

Únete a nosotros para prepararte para el futuro. En nuestros centros internacionales de desarrollo de aplicaciones, ofrecemos un entorno colaborativo con apoyo experto y laboratorios de ensayo de última generación para sistemas de refrigeración y aire acondicionado.

Estamos ingeniando el mañana. Juntos. Hoy.

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Folleto 1.5 cu in filter drier leaflet Español Multiple 29 abr, 2015 709.5 KB .pdf
Folleto 1.5 cu in filter drier leaflet Inglés Multiple 14 feb, 2015 361.2 KB .pdf
Folleto Folleto general: Filtros secadores Español España 08 mar, 2024 11.8 MB .pdf
Folleto Overview Brochure: Filter driers Inglés Multiple 08 abr, 2024 2.4 MB .pdf

Software

Coolselector®2

La realidad es Cool(selector®2)

Coolselector® 2 lleva a cabo diversos cálculos objetivos para determinar los componentes de refrigeración y aire acondicionado que mejor se ajustan a los requisitos del usuario o mayor rendimiento proporcionan en condiciones de funcionamiento estándar.

 

Productos relacionados

Evita las falsificaciones

Identifica y rechaza las falsificaciones de los productos Danfoss

Cuidado con las falsificaciones, protege tu imagen

Los productos falsos dan mala fama a tu negocio y a nuestra empresa. Por tanto, hacemos todo lo que podemos para luchar contra las falsificaciones. Obtén más información sobre cómo asegurarte de que el producto que estás comprando tiene la calidad genuina que ofrece Danfoss.