El filtro secador más fiable del mercado
El filtro secador DML está diseñado para sistemas de aire acondicionado que requieren una alta capacidad de secado. Los filtros secadores DML están optimizados para refrigerantes HFC y aceites minerales o de benceno. Los filtros secadores son herméticos y están homologados para 46 bar. Se suministran con conexiones abocardadas o cobre/acero chapado en cobre.
Los filtros secadores DCL están diseñados para aplicaciones que requieren una alta capacidad de secado y de adsorción de ácido. Los filtros secadores DCL tienen el mismo amplio rango de aplicación y las mismas ventajas que los filtros secadores DML.
Tanto los filtros secadores DML como los DCL están disponibles con conexiones abocardadas o soldar (Conexión acero chapada en cobre).
Características y ventajas
Filtros secadores DML
Núcleo de tamiz molecular, 100 %
Elevada capacidad de secado y mínimo riesgo de formación de ácidos (hidrólisis)
Recomendados para el uso con refrigerantes HFC y HCFC
No agotan los aditivos del aceite
Filtros secadores DCL
80 % de tamiz molecular con 20 % de alúmina activada
Mezcla de núcleos idónea para aquellos sistemas que funcionan con elevadas temperaturas de condensación y requieren una gran capacidad de secado
Recomendados para el uso con refrigerantes HFC y HCFC

Centros de desarrollo de aplicaciones
Colabora con nosotros y prepárate para el futuro. En nuestros centros internacionales de desarrollo de aplicaciones ofrecemos un entorno de colaboración con un apoyo experto y laboratorios de ensayo de última generación para sistemas de refrigeración y aire acondicionado.
Estamos ingeniando el mañana Juntos. Hoy.
Documentos
Software

La realidad es Cool(selector®2)
Coolselector® 2 lleva a cabo diversos cálculos objetivos para determinar los componentes de refrigeración y aire acondicionado que mejor se ajustan a los requisitos del usuario o mayor rendimiento proporcionan en condiciones de funcionamiento estándar.
Productos relacionados
Formación
Más información sobre los filtros secadores DML y DCL
Evita las falsificaciones

Cuidado con las falsificaciones, protege tu imagen
Los productos falsos dan mala fama a tu negocio y a nuestra empresa. Por tanto, hacemos todo lo que podemos para luchar contra las falsificaciones. Obtén más información sobre cómo asegurarte de que el producto que estás comprando tiene la calidad genuina que ofrece Danfoss.