• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Optyma™ Slim Pack

  • Vista general
  • Documentos
  • Productos relacionados
  • Formación
  • Casos prácticos
  • Contacta con nosotros

Ligera en refrigerante, grande en eficiencia

Para instalaciones económicas, las unidades condensadoras Optyma™ Slim Pack estándar o multi-refrigerante son soluciones compactas y de bajo consumo que brindan un rendimiento confiable y adaptabilidad a prueba de futuro.

 

Ver el modelo 3D

 

Características y ventajas

Nivel sonoro simple, eficiente y bajo

Instalación rápida y segura, fácil mantenimiento.

Huella optimizada para montaje en suelo y pared

Optyma slim pack vista lateral abierta

Descubre la gama

Versión multi-refrigerante, versión lista para A2L con refrigerantes A2L de GWP ultra bajo como R1234yf, R454C, R455A. Capacidades de refrigeración (a finales de 2021) de 0,7 a 10 kW MBP y de 0,3 a 1,3 kW LBP

Optyma slim pack w05 A1 open

Versión estándar con refrigerantes A1 de bajo GWP como R448A, R449A, R513A, etc. Capacidades de refrigeración de 0,4 a 10,4 kW MBP y de 0,4 a 3,6 kW LBP

Optyma slim pack open side

La versión W09 viene con un controlador de velocidad del ventilador para una operación más rápida e interruptor principal para una instalación y puesta en marcha autónomas más rápidas y un mantenimiento más seguro

Documentos

Documentación

Selección técnica

Accede y descarga la documentación técnica de las unidades condensadoras: utiliza los filtros para acotar tu selección.

Productos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Válvulas de expansión termostáticas - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Válvulas de expansión termostáticas - Danfoss } else { Válvulas de expansión termostáticas - Danfoss }
    Válvulas de expansión termostáticas

    Las válvulas de expansión termostáticas (TXV) están disponibles como programas por partes, es decir, con conjuntos de cuerpo de válvula y orificios independientes, o como válvulas completas (orificio fijo). Esta gama de productos incluye también válvulas de inyección termostáticas.

  • if (isSmallPicture) {  Optyma™ Control - Danfoss; } else if (isBigColumns) {  Optyma™ Control - Danfoss } else {  Optyma™ Control - Danfoss }
    Optyma™ Control

    Optyma ™ Control es un controlador de cámaras frigoríficas diseñado específicamente para seguridad, protección, control y facilidad de instalación.

  • if (isSmallPicture) { Alsense Food Retail; } else if (isBigColumns) { Alsense Food Retail } else { Alsense Food Retail }
    Alsense Food Retail

    Bienvenido a Alsense IoT Food Retail Services, la nueva solución en la nube de Danfoss Cooling para supermercados y aplicaciones de distribución alimentaria. Nuestra oferta de servicios es un portal sostenible, escalable y seguro para optimizar el rendimiento de las operaciones minoristas de alimentos. Es la tecnología que deseas para alcanzar fácilmente las eficiencias que necesitas.

  • if (isSmallPicture) { Alsense Cloud Platform; } else if (isBigColumns) { Alsense Cloud Platform } else { Alsense Cloud Platform }
    Plataforma Alsense IoT cloud y de monitorización para HVAC-R

    Alsense IoT Cloud está diseñado para satisfacer todas sus necesidades técnicas: Alta seguridad, escalabilidad y sostenibilidad dentro de las soluciones IoT HVAC-R y monitorización.

  • if (isSmallPicture) { Storeview web; } else if (isBigColumns) { Storeview web } else { Storeview web }
    Storeview web - Acceso remoto completo a su AK-SM800A y AK-SM800

    Storeview Web es una plataforma de software que ofrece una interfaz de usuario segura y moderna para el acceso web completo al AK-SM800A y otros front-ends heredados seleccionados.

Formación

Casos prácticos

Carnicería Hurren’s

Una nueva cámara frigorífica a tiempo para Navidad con la rápida instalación de Optyma ™ Slim Pack

Una cámara frigorífica de alto rendimiento se entrega en cuestión de días, para que Hurren's Butchers pueda maximizar el negocio estacional.

Contacta con nosotros