Ligera en cuanto al refrigerante, alta en cuanto a la eficiencia
¡Consíguelo todo con Optyma™ Slim Pack! Combina un funcionamiento silencioso y una mejor relación calidad-precio con una solución compacta y energéticamente eficiente.
Características y ventajas
Instalación y servicio rápidos y seguros
Apta para áreas residenciales
Huella optimizada para montaje en suelo y pared
Altamente eficiente
La versión W09 viene con un controlador de velocidad del ventilador preestablecido para una operación más rápida e interruptor principal para una instalación y puesta en marcha independientes más rápidas y un mantenimiento más seguro
Descubre la gama
- Múltiples refrigerantes de bajo GWP
- Capacidades de refrigeración de 0,4 a 10,4 kW en aplicaciones de temperatura positiva y de 0,4 a 3,6 kW en temperaturas negativas
- Para clientes conscientes de los costes sin comprometer la fiabilidad y la eficiencia
- Protección óptima de los productos perecederos, funcionamiento eficiente y mayor vida útil de los productos
- Versátil, silenciosa en funcionamiento, compacta, que reduce las emisiones de carbono y los costes operativos
- Disponible en mercados africanos, asiáticos y europeos con variaciones (contacta con Danfoss o busque en coolselector.danfoss.es)
Documentos

Selección técnica
Accede y descarga la documentación técnica de las unidades condensadoras: utiliza los filtros para acotar tu selección.
Productos relacionados
-
Compresores para refrigeraciónDanfoss se centra en proporcionar compresores de refrigeración inteligentes, sostenibles y energéticamente eficientes para una amplia gama de aplicaciones comerciales, como cámaras frigoríficas, vitrinas, máquinas de fabricación de hielo, expositores refrigerados, refrigeración de procesos, etc. Su cualificación con refrigerantes con un GWP más bajo hace que sean compatibles con las normativas sobre refrigerantes, como es el caso de la normativa sobre gases fluorados en Europa.
-
Intercambiadores de calor de microcanalesAhorra tiempo y dinero con los intercambiadores de calor MCHE estándar. La introducción de condensadores con intercambiadores de calor de microcanales, que combinan la eficiencia energética y de recursos con un uso mínimo de refrigerantes, está permitiendo el desarrollo de soluciones más eficientes y ecológicas. Selecciona uno de nuestros productos estándar y podrás comprar los condensadores, que quiera, en cualquier momento, grandes o pequeños, directamente del stock.
-
Válvulas solenoides para aplicaciones de climatizaciónVálvulas solenoides estándar para aplicaciones de refrigeración con refrigerantes fluorados y amoníaco (R717), así como con agua y salmuera. Esta gama de productos incluye también válvulas solenoides de acero inoxidable, válvulas accionadas por gas y válvulas solenoides por pulsos.
-
Válvulas de expansión termostáticasLas válvulas de expansión termostáticas (TXV) están disponibles como programas por partes, es decir, con conjuntos de cuerpo de válvula y orificios independientes, o como válvulas completas (orificio fijo). Esta gama de productos incluye también válvulas de inyección termostáticas.
Formación
Curso e-learning sobre unidades condensadoras
Casos prácticos

Una nueva cámara frigorífica a tiempo para Navidad con la rápida instalación de Optyma ™ Slim Pack
Una cámara frigorífica de alto rendimiento se entrega en cuestión de días, para que Hurren's Butchers pueda maximizar el negocio estacional.