Desbloquear una capacidad marítima superior
Los convertidores de frecuencia y de energía inteligentes pueden transformar la eficiencia, la seguridad y la velocidad de desarrollo de sus sistemas de buques. Experimente las ventajas de las soluciones de vanguardia adaptadas para lograr unas operaciones marítimas óptimas.
Explorar soluciones marinas
Mejore la eficiencia energética marina con los convertidores de frecuencia y los convertidores de energía compactos iC7.
Descubra el futuro de la tecnología marítima con los convertidores de frecuencia y convertidores de energía compactos iC7, diseñados para sistemas de propulsión eléctrica marinos, impulsores, maquinaria de a bordo, cabrestantes y fuentes de alimentación terrestres para embarcaciones atracadas. Nuestras soluciones ofrecen:
-
Alta densidad de potencia: Los módulos marinos compactos de refrigeración líquida ocupan un 40 % menos de espacio que los convertidores estándar
-
Ciberseguridad sólida: La seguridad basada en hardware reduce el riesgo de un acceso no autorizado
-
Modelos avanzados para simulación: Utilice los modelos de Danfoss en sus herramientas de simulación para un desarrollo de productos flexible y rentable, con el fin de obtener una ventaja competitiva.
¿Cuál es su reto?
Dé respuesta a los desafíos de gestión de energía en alta mar y en tierra con módulos compactos de refrigeración líquida que ocupan un 40 % menos de espacio que los convertidores estándar. Transforme sus operaciones marítimas con los convertidores de frecuencia de refrigeración líquida iC7-Marine y los convertidores iC7-Hybrid.

Solución: Los módulos de refrigeración líquida de alta potencia y muy compactos ocupan un 40 % menos de espacio que los módulos de convertidores de frecuencia estándar.
En los puertos suecos, PSW requería una conversión de energía compacta y altamente flexible para las fuentes de alimentación en tierra que abastecen a los cruceros atracados.
Equilibrar la demanda de potencia pico, los diferentes niveles de tensión y las frecuencias en varios barcos al mismo tiempo supone un reto importante.
¿El resultado?
Con su alta densidad de potencia y su excepcional capacidad para reaccionar a las dinámicas de los sistemas de alimentación, iC7-Hybrid proporcionó una base ideal para obtener un sistema compacto.

Solución: Gracias al uso de una protección basada en hardware líder en el mercado, ahora, al conectarse a sistemas externos, podrá evitar los accesos no autorizados. iC7-Marine con criptochip integrado garantiza la transferencia de datos cifrados de extremo a extremo.
A bordo del ferry híbrido RoPax Aurora Botnia, los módulos de refrigeración líquida iC7-Marine e iC7-Hybrid se adaptan perfectamente al sistema de propulsión híbrida para regular de forma segura 35 MW de energía a bordo.
¿El resultado?
El sistema de propulsión seguro también ofrece un elevado nivel de conformidad, ya que cumple con el objetivo de reducción de emisiones de GEI establecido en la OMI 2030.

Solución: Simule su entorno de convertidor de frecuencia o convertidor de energía para beneficiarse de un tiempo de respuesta rápido y flexibilidad en el desarrollo de productos. Navegue más rápido, reduzca los costes del proyecto y obtenga una ventaja competitiva.
Con las herramientas de simulación digital, puede probar a fondo cada aspecto de una idea (escenarios del tipo «¿qué pasaría si...?») sin necesidad de prototipos físicos, bancos de pruebas o gastos de viaje.
¿El resultado?
Encuentre soluciones innovadoras con un uso altamente eficiente de las horas de ingeniería.
Las soluciones basadas en la nube hacen que la simulación sea fácilmente accesible sin necesidad de infraestructura de TI.
Un solución personalizada para dar respusta a sus necesidades

Consiga sistemas marinos flexibles y energéticamente eficientes con los convertidores iC7-Marine altamente ciberseguros. La integración de estos módulos de refrigeración líquida es rápida y ofrece una alta densidad de potencia en un paquete compacto. Estos módulos se integran de forma rápida y fluida en sistemas a bordo o en tierra, optimizados para cualquier tecnología de motor típica o sistema de comunicación.

Ayude a sus clientes a cumplir con el objetivo de reducción de gases de efecto invernadero para 2030 de la Organización Marítima Internacional, así como con el próximo paquete Fit for 55 de la Unión Europea, para un transporte sostenible. Los convertidores de frecuencia iC7-Marine y los convertidores de energía compactos iC7-Hybrid ofrecen la mejor eficiencia energética y las emisiones más bajas posibles.

Libere todo el potencial de su buque con las soluciones de Danfoss. Optimice la eficiencia del sistema de propulsión y el impulsor, y mejore el rendimiento de la maquinaria a bordo, como cabrestantes y grúas, para disfrutar de operaciones fiables. Gracias a una ciberseguridad basada en un hardware superior, puede reducir el riesgo de acceso no autorizado al conectarse a sistemas externos.
La industria marítima se enfrenta a una gran presión para aumentar la eficiencia y cumplir con estrictos objetivos de emisiones, como los establecidos en la OMI 2030. iC7-Marine e iC7-Hybrid de Danfoss son las herramientas más eficaces para esta nueva era.

¿Por qué elegirnos?
Ventajas de los convertidores iC7-Marine
- El diseño ciberseguro reduce el riesgo de tiempo de inactividad causado por un acceso no autorizado
- Alta densidad de potencia que ahorra espacio y reduce los costes de refrigeración
- La integración nativa de filtros debajo de las unidades de potencia ahorra espacio y reduce los costes de instalación
- El control de motores de alta precisión ahorra costes y mejora el rendimiento
- La arquitectura de control modular mejora el rendimiento adaptándose a las necesidades de la aplicación
- Memoria cifrada y ampliable basada en tarjeta microSD que registra de forma segura los datos para su análisis fuera de línea

Ventajas de iC7-Hybrid
- Un hardware ultracompacto que ofrece una integración única de los filtros debajo de las unidades de potencia
- La alta densidad de potencia reduce el espacio y el peso manteniendo la salida de potencia
- Gestión sencilla de la energía, ya que iC7-Hybrid cambia sin problemas entre varios modos de control durante el funcionamiento
- Los lazos de control rápidos pueden gestionar la dinámica rápida de los sistemas de energía
- El diseño modular y escalable proporciona una flexibilidad óptima, con un rango de potencia de hasta 6,8 MVA y más

Enlaces rápidos
Preguntas más frecuentes
¿Cómo mejoran los módulos iC7-Marine la eficiencia energética marina?
Los módulos iC7-Marine están diseñados para optimizar la eficiencia energética en aplicaciones marinas mediante la integración de convertidores de frecuencia variable compactos de refrigeración líquida que ocupan un 40 % menos de espacio, lo que garantiza una alta densidad de potencia y un consumo de energía reducido.
¿Cuáles son las ventajas de los convertidores de frecuencia variable de refrigeración líquida en los sistemas de propulsión eléctrica marinos?
Los convertidores de frecuencia variable de refrigeración líquida en sistemas de propulsión eléctrica marinos proporcionan una refrigeración y eficiencia superiores, mejorando el rendimiento y reduciendo el desgaste de los motores, lo que contribuye a maximizar el tiempo de actividad operativa.
¿Cómo contribuyen los módulos iC7-Marine a la seguridad basada en hardware?
Los módulos iC7-Marine incorporan un criptochip ciberseguro que minimiza el riesgo de acceso no autorizado, lo que garantiza una conectividad más segura con sistemas externos.
¿Se pueden utilizar los módulos iC7-Marine para sistemas de propulsión e impulsores?
¿Qué ventajas ofrecen los convertidores de frecuencia híbridos en aplicaciones marinas?
Los convertidores de frecuencia híbridos en módulos marinos ofrecen una flexibilidad mejorada y ahorro energético, permitiendo una integración fluida con diversos tipos de generadores para una conversión de energía eficiente.
¿Cómo mejoran la eficiencia operativa los convertidores de energía compactos?
Los convertidores de energía compactos, como iC7-Hybrid, ocupan menos espacio y proporcionan una alta densidad de potencia. Esto significa que puede añadir más energía al espacio disponible, lo que se traduce en un uso eficiente de las salas eléctricas en tierra y bajo cubierta.
¿Qué papel desempeñan los módulos de potencia iC7-Hybrid en los sistemas de carga en tierra?
Los módulos de alimentación iC7-Hybrid en sistemas de carga de buques permiten una conversión energética eficiente para la carga de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) a bordo de los buques, lo que favorece unas operaciones marinas sostenibles y reduce la dependencia de los combustibles fósiles.
¿Cómo mejora la simulación el desarrollo de los sistemas de propulsión eléctrica marinos?
La simulación permite probar y optimizar la conversión de energía para sistemas de propulsión eléctrica marinos, acelerando el desarrollo de productos, reduciendo costes y proporcionando a los integradores de sistemas y constructores navales una ventaja competitiva en el mercado.
Más información sobre las herramientas de simulación de Danfoss.
¿Los convertidores de frecuencia de Danfoss están certificados según la norma sobre ciberseguridad IEC 62443-4-1?
En virtud de la Ley de Ciberresiliencia de la UE (CRA), Danfoss comercializará exclusivamente convertidores ciberseguros a finales de 2027, cumpliendo con las obligaciones de notificación de vulnerabilidades potenciales a partir de 2026. Danfoss cuenta con la certificación IEC 62443-4-1. Ya puede integrar los convertidores de frecuencia de Danfoss en sus plantas y maquinaria para cumplir con el nivel de seguridad SL1 con la ayuda de las directrices correspondientes.
Contacte con nuestro experto local (España y Portugal)
¿Está preparado para acelerar su rendimiento marino? Nuestro experto marino, Alberto Vargas, está listo para ponerse en contacto con usted y mantener una conversación informal. Envíe sus preguntas a continuación.