iC7-Automation ahora es más flexible que nunca
Ahora puedes optimizar aún más tu sistema gracias a la configuración del bus de campo por software, OPC UA integrado y compatibilidad con todo tipo de tecnologías de motores.
¿Nuevo bus de campo? Sin necesidad de cambiar hardware
Ahora puedes cambiar la aplicación o el bus de campo en tu variador sin modificar el hardware. Esto te ofrece la máxima flexibilidad en tus sistemas de accionamiento.
Para una personalización sencilla, solo necesitas añadir el token de licencia al variador directamente en campo. Por ejemplo, si adquiriste inicialmente un variador con Modbus TCP, más adelante puedes pedir la licencia PROFINET RT (136S1002), añadirla al variador existente y utilizarlo como un variador PROFINET. Esta versatilidad garantiza la adaptabilidad según las necesidades operativas.
Personalizaciones disponibles:
-
136S1100 Motion (OS701)
-
136S1002 PROFINET RT (OS7PR)
-
136S1004 Modbus/TCP (OS7MT)
-
136S1003 EtherNet/IP (OS7IP)
-
136S1005 EtherCAT (OS7EC)
-
136S1006 OPC UA (OS7UC)
iC7-Automation optimiza cualquier tecnología de motor
Para quienes buscan cumplir con los más altos estándares de eficiencia, la compatibilidad con motores de inducción, motores de imanes permanentes y motores de reluctancia síncrona ofrece una flexibilidad total. El retrofit de motores es rápido y rentable, con un reajuste en segundos y sin necesidad de sustituir el variador.
Related products

El convertidor de potencia iC7-Hybrid es su billete de entrada a la transición energética. Aproveche el ahorro energético con soluciones híbridas y eléctricas puras para la conversión de energía marina. Mejore las aplicaciones de red inteligente, como el almacenamiento de energía, el suministro desde tierra, la carga y la electrólisis.

Entre en una nueva dimensión de oportunidades gracias a este convertidor de frecuencia ultracompacto. Además de una alta densidad de potencia, iC7-Marine le ofrece una poderosa combinación de información y rendimiento en el eje para las aplicaciones más exigentes.

Este microconvertidor de última generación le ofrece una gran rentabilidad, una fiabilidad duradera y una puesta en marcha y un funcionamiento sencillos, todo ello en un paquete compacto.