Danfoss auf der EuroShop 2023: “Unlock 360º of efficiency”

Donnerstag, 23. Februar 2023

Danfoss auf der EuroShop 2023:
“Unlock 360º of efficiency”


Danfoss freut sich, seine Teilnahme an der EuroShop 2023 anzukündigen, die vom 26. Februar bis 2. März 2023 in Düsseldorf stattfindet.

Von kleinen Geschäften bis hin zu riesigen Hypermärkten, von den Sensoren bis hin zum Management über die Cloud zeigt Danfoss den Kunden im Lebensmitteleinzelhandel, wie sie, mit Danfoss Produkten und Lösungen, eine durchgehende Effizienz erreichen können. Dazu gehören beispielsweise das Verbinden der Heiz- und Kühlsysteme um Energierechnung, Wärmeverluste und Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. 

Danfoss ist in Halle 16, Stand C59 zu finden.

;