En international detailhandler opgraderede afrimningsafløbsledningen på sit frysedistributionscenter i Ploiești, Rumænien, med fem Danfoss ICFD-ventilstationer. Anlægget reducerede driftsomkostningerne med mere end €69.000 i 2025 og opnåede energibesparelser på 466 MWh sammenlignet med 2023 og 385 MWh sammenlignet med 2024, samtidig med at driftssikkerheden forbedres og servicen forenkles.
Læs hele casen

Energieffektivitet har direkte indflydelse på bæredygtighed og rentabilitet. Forhandlerens Ploiești-hub betjener hundredvis af afgange og er afhængig af stabil, præcis fryserydeevne. Styret af Pro Refrigeration-teamet satte operatøren sig for at reducere energiforbruget og strømline vedligeholdelsen uden at gå på kompromis med temperaturregulatoren eller oppetiden.
Udfordringen: Ineffektivitet i afrimningsafløbsledningen førte til energispild og nedetid
En detaljeret vurdering afslørede skjulte energitab i afrimningsprocessen. Fordamperens afrimningsafløbsledning var afhængig af flere separate komponenter, herunder individuelle ventiler, fittings og sier. Denne kompleksitet forlængede afrimningscyklusserne, øgede energiforbruget og øgede risikoen for isdannelse og uplanlagt nedetid. Servicearbejdet var tidskrævende og dyrt, fordi teknikerne skulle arbejde med mange dele og tilslutninger.
Anlægget skulle:
- Reducer energiforbruget under afrimning, samtidig med at ydeevnen bevares
- Forenklet service og lavere vedligeholdelsesomkostninger
- Opnå et hurtigt og målbart investeringsafkast
Løsning: ICFD-ventilstationer optimerer afrimningsydelsen
Pro Refrigeration-teamet implementerede fem Danfoss ICFD-ventilstationer i fordamperens afrimningsafløbsledning. Hver kompakt enhed integrerer flere funktioner i ét hus, herunder stopventiler, en magnetventil og et afrimningsafløbsmodul, der er optimeret til afrimningsapplikationer. Den integrerede tilgang erstattede adskillige komponenter og tilslutninger med en strømlinet, servicevenlig montage, der er konstrueret til effektiv afrimning.
Hvad har ændret sig for stedet:
- Systemet bruger nu kun energi, når der er behov for det, gennemfører afrimningscyklusser effektivt og hjælper med at forhindre isdannelse.
- Færre komponenter og tilslutninger betød, at installationen gik hurtigere, og potentielle lækagepunkter og tryktab blev reduceret.
- Forbedret adgang muliggør hurtigere service og vedligeholdelse, hvilket hjælper med at minimere nedetid.
- Stabiliseret afrimningsadfærd understøtter stabile temperaturer og pålidelig fryseopbevaring.
Vores erfaring er, at selv tilsyneladende små komponenter kan have en stor indvirkning på systemets ydeevne. Ved at håndtere ineffektiviteten i afløbsledningen så vi en klar mulighed for at hjælpe vores kunde med at opnå betydelige energibesparelser og samtidig forbedre driftsstabiliteten, og Danfoss var det perfekte match til denne løsning og tilbød den gennemprøvede teknologi og innovation, der var nødvendig for at få det til at ske.

Konklusionen: Verificerede energi- og omkostningsbesparelser
Opgraderingen gav øjeblikkelige, målbare resultater i 2025:
- Energibesparelser: 466 MWh i forhold til 2023 og 385 MWh i forhold til 2024
- Omkostningsbesparelser Mere end €69.000 i reducerede energiomkostninger
- Driftssikkerhed Stabiliseret afrimningsydelse, reduceret nedetid og mindre kompleks vedligeholdelse
Disse resultater viser, hvordan en målrettet forbedring af afrimningsafløbsledningen kan låse op for betydelige besparelser og pålidelighed i store fryselageroperationer. Projektet bekræfter, hvorfor integreret ICFD-teknologi er et effektivt håndtag til energieffektivitet i industrikøling.
FAQ
Hvad er en ICFD-ventilstation, og hvor bruges den?
En ICFD-ventilstation er en kompakt, integreret montage designet til afrimning i industrikøling. Den kombinerer flere funktioner i ét hus, herunder stopventiler, en magnetventil og et afrimningsafløbsmodul. Den installeres typisk i fordamperens afrimningsafløbsledning for at optimere afrimningscyklusser og forenkle service.
Hvordan reducerer ICFD-ventilstationer energiforbruget i frysehuse?
Regulatorerne muliggør præcis afrimning, så der kun tilføres energi, når der er behov for det. Ved at strømline afløbsledningen og reducere indsnævringer og lækpunkter gennemfører systemet afrimningscyklusser effektivt, forkorter driftstiden og forhindrer isdannelse, der kan forringe systemets ydeevne.
Hvilke besparelser opnåede dette projekt?
På distributionscentret i Ploiești leverede fem ICFD-ventilstationer energibesparelser på 466 MWh sammenlignet med 2023 og 385 MWh sammenlignet med 2024, med mere end €69.000 i omkostningsreduktioner i 2025 på en investering på €20.000.
Vil installation af ICFD-ventilstationer forstyrre driften?
Det integrerede design reducerer installationskompleksiteten og tilslutningerne, hvilket hjælper med at minimere forstyrrelser. I dette tilfælde blev opgraderingen gennemført effektivt med forbedret serviceadgang til løbende vedligeholdelse.
Er ICFD-ventilstationer kompatible med almindelige industrielle kølesystemer?
Yes. ICFD-stationer er designet til afrimningsapplikationer i industriel køling og kan integreres med standardkonfigurationer af fordampere og afløbsledninger. Din leverandør eller Danfoss-repræsentant kan rådgive om dimensionering og konfiguration af dit system.
Hvordan forenkler ICFD-ventilstationer vedligeholdelsen?
Med flere funktioner i ét hus og bedre serviceadgang kan teknikere inspicere og vedligeholde færre komponenter. Dette reducerer tiden på byggepladsen og hjælper med at forhindre uplanlagt nedetid.
Hvad er den typiske tilbagebetalingsperiode?
Afkastet afhænger af energipriser, driftstimer og systemets udgangsydelse. I dette tilfælde opnåede anlægget et hurtigt afkast på en investering på €20.000 på grund af verificerede energibesparelser og reduceret servicekompleksitet.
Hvorfor vælge Danfoss til afrimningsoptimering?
Danfoss kombinerer gennemprøvet ekspertise inden for industriel køling med integreret ventilteknologi, der er udviklet med henblik på pålidelighed, servicevenlighed og målbare ydelsesforbedringer. Denne kombination hjælper anlæg med at opnå reelle besparelser og stabilitet.