Danfoss' motorstyrede reguleringsventiler (MCV; Motorised Control Valves) til fjernvarme er beregnet til anvendelse i vand- og glykolbaserede varme- og kølesystemer.
De motorstyrede reguleringsventiler sikrer stabil og nøjagtig vandregulering. Det resulterer i bedre temperaturregulering, hvilket igen giver større komfort for slutbrugeren. Udvalget af motorstyrede reguleringsventiler omfatter både almindelige og trykaflastede reguleringsventiler med højt differenstryk.
I forhold til energieffektivitet kan optimal temperaturreguleringseffektivitet resultere i lavere varmetab og dermed lavere CO2-udledning.
Gode reguleringsforhold og hurtige reaktionstider i forhold til ændringer i krav til forsyningen af varmt brugsvand er blot nogle af de funktioner, der er nødvendige for at sikre optimal reguleringseffektivitet.
Vores udvalg af sædeventiler står for fremgang på en række afgørende vigtige områder og imødekommer de stadigt strengere krav til reguleringseffektivitet, funktioner, kompakt design og sammenhæng mellem pris og værdi.
Ventilserien leveres i forskellige materialer, der opfylder kravene til krævende forhold, og med forskellige tilslutninger. I dag kan vi tilbyde et udvalg af sædeventiler til anvendelse i ovenfor nævnte applikationer.
Funktioner og fordele
-
Fremragende reguleringseffektivitet i forhold til overholdelse af selv de mest krævende krav til regulering inden for fjernvarme, samtidig med at kunden stadig får leveret varmt vand med det samme.
-
Nem udvælgelse, installation, idriftsætning og vedligeholdelse er lig med sparede omkostninger, mindre tidsforbrug og mindre besvær.
-
Indbygget beskyttelse mod overophedning og overbelastning af elmotoren reducerer i betydelig grad risikoen for driftsfejl i enten ventilen eller systemet som helhed.
Dokumenter
| Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
|---|
Værktøjer og apps

Varmevælger
Danfoss Heat Selector er klassens bedste onlineværktøj til valg af varmeapplikationer. Værktøjet optimerer planlægningsprocessen for varmeapplikationseksperter.
Åbn Heat Selector
Applikationsguide

Med ventil-appen fra Danfoss, der findes til smartphone og tablet, kan du vælge og tilslutte ventiltyper og aktuatorer til den applikation, du arbejder på. Du kan indtaste eller beregne KV ved at indtaste det påkrævede flow og indløbs-/udgangstryk. Du kan også vælge applikationstype og angive ventiltilslutning, klemmer og PN for applikationen.
FAQ
Hvad er forskellen på en trykaflastet og ikke-trykaflastet ventil?
Ved samme dp over ventilen kan vi lukke den trykaflastede ventil med langt mindre kraft. Den virkelige fordel er, at i de fleste tilfælde kan vi tilbyde én aktuator til hele ventiludvalget.
Hvordan påvirker reguleringsområdet ventilen?
Reguleringsområdet for en reguleringsventil udtrykker, hvor stabil reguleringskarakteristikken for ventilen er. Reguleringsområdet er et mål for det minimale regulerbare flow, ventilen kan håndtere. Det defineres som forholdet mellem maksimalt regulerbart flow og minimalt regulerbart flow ved et konstant trykfald. Jo højere reguleringsforhold, en reguleringsventil har, jo bedre er ventilens reguleringsevne.
Kan jeg få et nemt overblik over ventiltype (DN) og reguleringsforhold, samlet i én tabel?
Vi har disse oplysninger i vores datablade, hvor det vises afhængigt af DN i en teknisk tabel for hver enkelt reguleringsventil. Følg nedenstående link.
http://district-heating.danfoss.com/products/motorised-control-valves/range/
Hvad er fordelen ved den specielle sæde/kegle i rustfrit stål på VFS2?
Det specielle sæde og keglen i rustfrit stål forhindrer nedbrydning og kavitation. Sæde og kegle er også styret, hvilket betyder færre vibrationer og bedre tætning.
Hvorfor bør jeg vælge ventiler med blød tætning?
Ventiler med blød tætning, også kaldet bobletætte ventiler, sørger for, at der ikke forekommer lækage, hvilket resulterer i betydelige energibesparelser. Ingen lækage handler også om at forhindre tryktab, så pumpen ikke behøver arbejde hele tiden.
Har store VF3-ventiler blød tætning eller metal til metal-tætning?
Patenteret konstruktion af store VF3-ventiler DN 200; DN 250 og DN 300 har en blød tætningskonstruktion og har derfor langt bedre tætning end ventiltyper med metal mod metal, der har lavere ydeevne.
Danfoss' store ventiler har udover A-AB-hovedklemme også B-AB-klemme med blød tætning.
Jeg kan se et relativt stort maksimalt differenslukketryk i databladet. Hvordan er det muligt; er det en trykaflastet version af ventilen?
Vi har to aktuatortyper. Den ene type (AMV(E) 685) har 5.000 N, og den anden har (AMV(E) 855) 15.000 N.
Det er muligt at lukke tredje (B) klemme på VF3 DN 300, fordi vi skal have kvs på omring 1250 m3/h.
Vi er i gang med testproceduren for at bevise, hvad vi mener. Som nævnt ovenfor, har B-klemmen også blød tætning, og derfor skal vi teste, om blød tætning vil give nogen form for problemer (vakuum). Men vi planlægger at lave et tilbehør som blind flange til DN 300, skruer og instruktioner i, hvordan man gør 3-klemmeventil klar til at fungere som 2-klemmeventil.