Magnetventiler til det bredeste udvalg af applikationer
Elektromekaniske magnetventiler tilbyder avanceret styring af kapaciteten, varmgas-bypass og væskeindsprøjtning i dit airconditionsystem.
Magnetventilerne er egnede til brug inden for det bredeste udvalg af applikationer i forhold til funktion, kapacitet og design. Med Danfoss' portefølje af magnetventiler får du maksimal fleksibilitet kombineret med optimal ydeevne og effektivitet.
Vores brede udvalg af spoler til magnetventiler lever op til de globale markedskrav. Udvalget af størrelser og konfigurationer sikrer, at du altid kan finde den rette komponent til dit næste airconditionsystem. I magnetventilporteføljen finder du også ventiler, der er optimeret til miljøvenlige kølemidler såsom R290 og CO₂.

Danfoss introducerer nye EVR v2 magnetventiler
Effektivisering og kvalificering af mere end 20 kølemidler understøtter HVAC-R forretning.
Funktioner og fordele
Bredt udvalg af applikationer
Bredt udvalg af størrelser, tilslutningstyper og med spoler til alle almindelige spændinger og frekvenser
Nøjagtig styring af kapacitet, varmgas-bypass og væskeindsprøjtning
Fås til de fleste fluorerede kølemidler og miljøvenlige kølemidler
Leveres som et reservedelsprogram til brugertilpasset konfiguration
Godkendelser omfatter bl.a. PED, UL, LVD og ATEX

Produktudvalg
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
EVR®, normalt åben (NO)EVR® (NO) er en normalt åben servostyret magnetventil til væske-, suge og varmgasledninger. EVR®-ventiler leveres som komplette ventiler eller som separate komponenter, f.eks. ventilhuse, spoler og flanger.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
EVUL magnetventiler – normalt lukketEVUL magnetventiler er designede, så de passer ind i kompakte kølesystemer og kan anvendes i væske-, suge- og varmgasledninger. EVUL magnetventiler kan bruges i mange forskellige kølesystemer og er særligt designede til kommercielle kølesystemer, kølemøbler, væskekølere, isterningmaskiner, mobile køleanlæg, varmepumpesystemer og airconditionanlæg.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
EVR® magnetventiler – normalt lukket (NC) eller åben (NO)Danfoss tilbyder et komplet udvalg af servostyrede magnetventiler til airconditionsystemer. EVR ventilerne kan anvendes i væske-, suge- og varmgasledninger, og ventilerne er kompatible med fluorerede kølemidler, inklusive højtrykskølemidler såsom R410A (EVRH).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
EVR®, normalt lukket (NC)EVR® (NC) er en normalt lukket, direkte eller servostyret magnetventil til væske-, suge-, og varmgasledninger. EVR®-ventiler leveres som komplette ventiler eller som separate komponenter, f.eks. ventilhuse, spoler og flanger.
Software

Det er simpelthen Cool(selector®2)
Coolselector®2 kan lave fejlfri beregninger med henblik på valg af køle- og air conditioning komponenter, der er baseret på brugerens krav eller baseret på standard driftsbetingelser.