To softstartere, der leverer en komplet motorstartsløsning til motorer op til 110 kW. MCD 201 giver effektive motorstartsfunktioner, mens den udvidede MCD 202-udgave leverer udvidet softstart-funktionalitet og ekstra motorbeskyttelsesfunktioner.
Softstarterne giver mulighed for nem DIN-skinnemontering af størrelser op til 30 kW, start/stop-styring med 2 eller 3 ledninger og fremragende startydelse (4 x Ie i 6 sekunder; tung start-klassificeringer på 4 x Ie i 20 sekunder). De er kompatible med jordede deltastrømsystemer.
Forsyningsspændinger og effektområde
3 x 200–575 V...7,5–110 kW (200 A)
24 V AC eller DC/110–440 V AC
Funktioner og fordele
Softstarteren sluttes let til Ethernet/IP-baserede netværk som f.eks. Rockwell PLC-systemer
Der kan spares tavleplads på grund af den kompakte størrelse
Installationsomkostningerne minimeres og effekttab elimineres takket være den indbyggede bypass
Der er mulighed for flere opstarter pr. time og højere belastning på grund af de avancerede SCR-styringsalgoritmer, der afbalancerer udgangsbølgeformen
Overordnet projektinvestering reduceres på grund af grundliggende motorbeskyttelse
Ekstern køling og overdimensionering er unødvendig takket være en maksimal omgivelsestemperatur på 50 °C uden derating
Teknisk dokumentation
Teknisk dokumentation for VLT® Compact Starter MCD 201 and MCD 202.
Marinegodkendelser
Marinegodkendelser for VLT® og VACON® frekvensomformere.
Produktcertifikater
Produktcertifikater for VLT® Compact Starter MCD 201 and MCD 202.
Optioner
Se alle VLT® optioner.
Tegninger
Alle tegninger for VLT® Compact Starter MCD 201 and MCD 202.
Software
Find alt software værktøj i Danfoss MyDrive® Suite.
Dokumenter
Dokumenter
Type
Navn
Sprog
Valid for
Opdateret
Download
Filtype
Software
Software
Type
Software Characteristic
Navn
Version
Frigivet
Status
Download
Filtype
Relaterede applikationer
Pumper, transportbånd, ventilatorer, blandere og kompressorer.
Kontakt os
Kontakt os for at få flere oplysninger eller for at få et tilbud på denne softstarter