• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Danfoss Eco™

Danfoss Eco™ – den smarte radiatortermostat med Bluetooth teknologi

Danfoss Eco™ er den nemme vej til smart radiatorvarme. Den smarte termostat tilbyder dig et slidstærkt og elegant, prisvindende design.

Danfoss Eco™ regulerer radiatorvarmen via Bluetooth og Danfoss Eco™ App, så du til enhver tid kan justere varmen i en afstand på op til 10 meter.

Det integrerede display, der kan drejes 180 grader, gør det let for dig at aflæse displayet på termostaten fra enhver vinkel. Og hvis du ønsker at regulere din Danfoss Eco™ termostat manuelt, kan du bruge drejehjulet til at indstille den ønskede temperatur.

Danfoss Eco™ er den nemme vej til smart radiatorvarme

Installation

4 enkle installationstrin og så er du klar

Sådan fungerer det

Lad opvarmningen følge familiens rutiner

Med Danfoss Eco™ har du fuld kontrol over opvarmningen

Indstil et ugeprogram, der automatisk sørger for at sænke temperaturen mens du sover eller er ude samtidig med det sørger for der er dejlig varmt når familien er hjemme.

Høj data- og brugersikkerhed

Datasikkerhed – bedre sikret end undskyldt

Produktet er beregnet til brug i private husholdninger – af sikkerhedsmæssige årsager bør det ikke installeres på offentlige steder.

Ud over databeskyttelse under kommunikation mellem din smartphone og Danfoss’ intelligente varmesystemer sikrer vi det højeste sikkerhedsniveau. For at sikre et højt sikkerhedsniveau foretager vi løbende overvågning og forbedring af vores tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

  • Cloud-datalagring kun med brugeraftale.
  • Uafhængige sikkerhedstests udført af eksterne databeskyttelsesspecialister for at sikre systemets stabilitet og modstandsdygtighed over for eksterne påvirkninger.
  • Kontinuerlig gennemgang af softwarekode for at sikre, at der ikke er nogen bagdørsudgange.
  • Fysisk beskyttelse med PIN-kode sikrer, at kun autoriserede brugere kan foretage ændringer i Danfoss’ intelligente varmesystemer.
  • Beskyttelse med pinkode sikrer, at kun autoriserede brugere kan foretage ændringer i Danfoss’ intelligente varmesystem. 

Rapportér sikkerhedsproblemer eller sikkerhedssårbarheder, hvis du har opdaget et problem med et af vores produkter eller tjenester.

Køb Danfoss Eco™

Spar op til 23% på energiforbruget

Vores fem bedste tips og tricks til smartere opvarmning

  • Hvis du udskifter dine gamle radiatortermostater (ældre end 15 år) med intelligente Danfoss termostater, kan du spare helt op til 23 % på varmeforbruget.
  • Sænk temperaturen for "Ikke til stede/Sover" til 17 °C, når du er på arbejde eller om natten. For gulvvarme anbefaler vi max at sænke temperaturen et par grader og aldrig mere end én gang i døgnet.
  • Hvis du vælger forskellige temperaturer i forskellige rum, skal du huske at lukke dørene mellem rummene.
  • Indstil samme temperatur som før udskiftningen af termostaterne.
  • Aktivér funktionen "Ferie", når du tager på ferie. og brug "Pause" når du lufter ud.

Få flere gode råd til at spare på varmen

Værktøjer og apps

Danfoss Eco™ App klarer opvarmningen helt automatisk

Danfoss Eco™ App klarer opvarmningen helt automatisk

Danfoss Eco™ App kan hentes gratis til både IOS og Android telefoner.

Prøv appens demofunktion, der kan anvendes uden at have produkterne installeret.

Support

Support

Leder du efter teknisk produktinformation?

Er du på udkig efter specifik produktinformation til nye eller allerede installerede produkter?

Klik her for at finde alle supportmaterialer såsom dokumentation, manualer, software, videoer samt oftest stillede spørgsmål.