Energigenvindingsløsningen til RO med højt TDS-indhold
I tekstil-, lægemiddel- og kemisk spildevandsbehandling er en høj TDS RO-koncentration energiintensiv – men energigenvinding har traditionelt været uden for rækkevidde.
I modsætning til SWRO tillader strenge proces- og renhedskrav ingen blanding mellem indløbs- og affaldsstrømme, så isobariske ERD'er er ikke egnede. I de fleste tilfælde afleder kontrolventiler blot frasorteringsstrømmens højtryk og genvinder intet af det høje energipotentiale.
Nu omdanner Danfoss Gen-Save tidligere "ikke-genvindelig" energi til reelle, målbare besparelser.
Gen-Save er udviklet til krævende enkelt- og flertrins RO-opkoncentration og genvinder op til 80 % af ellers spildt energi – alt sammen uden blanding. Dens fuldstændige hydrauliske isolering opretholder indløbets renhed, mens den indbyggede trykregulator eliminerer behovet for højtryksventiler.
Gen-Save drives af Danfoss’ aksiale stempelmotorer og frekvensomformere med variabel frekvens og forenkler systemarkitekturen og leverer fuld væskeflows-regulering – alt sammen i en kompakt, integreret pakke.
Gen-Save er en aktiv energigenvindingsløsning, der fungerer pålideligt selv i miljøer med tendens til tilsmudsning og aflejringer, hvilket sikrer ensartet ydeevne under de mest udfordrende procesforhold.
Hvor RO-systemer med høj TDS efterlader energi på bordet, sætter Gen-Save det tilbage i drift.
Fordele:
-
Genvinder op til 80 % af energien, hvor andre ERD'er ikke kan
-
Nul blanding med fuld hydraulisk isolation
-
Eliminerer behovet for højtryksventiler
-
Problemfri, integreret løsning med Danfoss APM'er og VFD'er
Se, hvordan Danfoss Gen-Save låser op for energigenvinding i høj-TDS RO, hvor andre ikke kan.
Læs artiklen

Se, hvordan Fluvicon bruger Danfoss Gen-Save til at genvinde energi og forenkle høj-TDS RO i industriel spildevandsbehandling.
Læs mere


Maksimal energieffektivitet
Danfoss leverer bæredygtige løsninger til en række applikationer, der øger energieffektiviteten, reducerer omkostninger og reducerer emissioner. Kontakt vores eksperter for at finde ud af, hvordan vi kan hjælpe dig med at nå disse mål.
FAQ
Hvad er de ideelle anvendelsesområder for Gen-Save?
Gen-Save er designet til processer med høj TDS RO-koncentration – enkelt- eller flertrins – hvor blanding mellem indløb og frasorteringsstrømme ikke er tilladt. Den er ideel til spildevandsbehandling i den kemiske, farmaceutiske og tekstilindustrien, især hvor der anvendes kontrolventiler. Gen-Save erstatter disse ventiler, samtidig med at den genvinder energi, reducerer elforbruget, reducerer CO₂-emissioner og sparer driftsomkostninger.
Hvad er den typiske tilbagebetalingsperiode for en Gen-Save?
Det afhænger af flowhastighed, driftstryk, genvindingshastighed og energiomkostninger. I systemer med højt flow og højtryk kan tilbagebetalingstiden ofte være under et år. Lavere flow og tryk kan resultere i længere tilbagebetalingstid. For at beregne nøjagtigt har vi brug for grundlæggende driftsdata: energipriser, flowhastighed, tryk og genvindingshastighed.
Kan Gen-Save bruges med pumper fra andre producenter som motorer? Hvad er afvejningerne?
Ja, Gen-Save kan integreres med tredjepartspumper som motorer. For maksimal energieffektivitet og ydeevne anbefaler vi dog at kombinere den med Danfoss’ aksialstempelmotorer, som er blandt de mest effektive på markedet. Ved eftermonteringer kan vi arbejde med dine eksisterende pumper for at designe en skræddersyet løsning.
Påvirkes Gen-Save af tilsmudsning eller aflejringer i spildevandsstrømme?
NO. Gen-Save er en aktiv energigenvindingsenhed, der er designet til pålidelig drift under udfordrende forhold. Dens aksiale stempelmotor er tilsluttet en elektrisk motor, der fungerer som generator under normal drift. Under opstart driver systemet generatoren som en motor for at sikre kontrolleret rotation og jævn overgang til energigenvindingstilstand. Denne aktive regulator forhindrer opstartsproblemer og sikrer, at Gen-Save fungerer ensartet, selv i miljøer, der er tilbøjelige til aflejringer og tilsmudsning.
Hvordan fungerer Gen-Save-regulatoren?
Gen-Save drives via frekvensomformere med variabel frekvens (VFD) og er nem at justere og idriftsætte. Flow og tryk styres af RPM-regulatoren, som kan indstilles under opstart og ændres senere efter behov. Mulighederne for regulatorer omfatter analog indgang til tryk, flow, TDS eller fast omdrejningstal, hvilket gør systemet fleksibelt og nemt at integrere.
Hvis Gen-Save er så effektiv, hvorfor er den så ikke blevet introduceret før nu?
Vandbehandlingsindustrien har længe fokuseret på omvendt osmose af havvand (SWRO), hvor der er sket store fremskridt inden for energigenvinding. Men industrielle spildevandsapplikationer – med komplekse proceskrav – er blevet undervurderet. Gen-Save udfylder dette hul med en løsning, der er specielt udviklet til systemer med høj TDS og nulblanding.
Hvor starter jeg, hvis jeg er interesseret i at lære mere om Gen-Save til min applikation?
Enkelt. Kontakt vores Danfoss-salgsteam med oplysninger om flow, tryk og genvindingshastighed. Vi hjælper med at vurdere din proces og foreslår en skræddersyet Gen-Save-løsning, så du kan begynde at spare energi, penge og emissioner.
Relaterede produkter

Med sit kompakte 3-i-1-design er iSave® en aktiv ERD, der kombinerer trykveksler, pumpe og motor i én enhed. Den er ideel til små og mellemstore omvendt osmose-systemer (200-3.300 m3/d) og muliggør høj energieffektivitet og nem integration. Få mere at vide:Learn more