Tryk- og differenstrykaflastningsregulatorer består af en ventil og en trykaktuator. De bruges primært til at begrænse et tryk (A) eller differenstryk (PÅ)
over et system/en unit/en pumpe.
Regulatorer er normalt lukkede: AV(P)A med en normalt lukket-ventil (NC; normally closed) og AF(P)A med en indstillingsfjeder.
Tryk- og differenstrykaflastningsregulatorer installeres primært i et bypass. De kan bruges til at muliggøre fordeling af varmeeffekt til andre netværkstilslutninger eller tomgangsflow i tilfælde af, at tilslutningen/tilslutningerne lukker helt.
Tryk- og differenstrykaflastningsregulatorer kan beskytte pumper med variabelt flow i tilfælde af, at flowet falder under pumpens minimumskapacitet. De aflaster pumpe/applikation og sender varmeenergi til andre tilslutninger.
En trykaflastningsregulator kan også installeres i returløbet for at bibeholde et højere ønsket (statisk) tryk i systemet.
Funktioner og fordele
Aflaster pumpe/applikation og sender varmeenergi til andre tilslutninger på sikker vis
Beregnet til krævende systemer, modvirker korrosion, kavitation og snavs
Det opkoblede system beskyttes mod trykstød, udsving, kavitation og støj

Differenstryk- og flowregulatorer i fjernvarme- eller kølesystemer (variabelt flow)
Indreguler dit netværk, spar energi og opnå bedre komfort hos slutbrugerne ved hjælp af hydronisk indregulering og styring af fjernvarmeforsyningsnet.
FAQ
Casestudier
-
Én samlet styring af alle varme- og ventilationsanlægECL Comfort 310 er kommunernes stærke genvej til styring af varme,- brugsvands- og ventilationsanlæg i gamle såvel som nye bygninger. Det skyldes ikke mindst, at ECL Comfort 310 gør kommunens egne installatører og serviceteknikere til daglige eksperter – og at administrationen er sikret det komplette energioverblik.
-
Bo-glas genindvinder, genanvender og videresælger overskudsvarmenMed et nyt system til genindvinding af overskudsvarme producerer bo-glas årligt 530.000 kWh, hvilket svarer til 35 parcelhuses samlede varmeforbrug. Løsningen er skabt med den elektroniske temperaturregulator ECL Comfort 310 fra Danfoss.