Flowregulatorer med en integreret reguleringsventil har flere funktioner integreret i ét produkt – en motorstyret reguleringsventil, flowbegrænsning og fast indstillet differenstrykregulator.
Med tre funktioner kombineret i et enkelt ventilhus sparer det i betydelig grad installationsplads.
De bruges til at opnå god regulering uafhængigt af trykvariationer i systemet og giver mulighed for at begrænse det maksimale flow i systemet. Reguleringsventilen er trykaflastet og har 100 % kontrol.
I units med flere tilsluttede kredse kan der bruges en flowregulator med integreret reguleringsventil for at opnå perfekt kontrol over hver enkelt kreds.
Det anbefales at anbringe regulatoren i returløbet, men den kan også installeres i fremløbet.
Funktioner og fordele
Eliminerer trykvariationer og leverer optimale driftsforhold med forbedret temperaturreguleringskvalitet
Beregnet til krævende systemer, modvirker korrosion, kavitation og snavs
Det opkoblede system beskyttes mod trykstød, udsving, kavitation og støj

Differenstryk- og flowregulatorer i fjernvarme- eller kølesystemer (variabelt flow)
Indreguler dit netværk, spar energi og opnå bedre komfort hos slutbrugerne ved hjælp af hydronisk indregulering og styring af fjernvarmeforsyningsnet.
FAQ
Casestudier
-
Én samlet styring af alle varme- og ventilationsanlægECL Comfort 310 er kommunernes stærke genvej til styring af varme,- brugsvands- og ventilationsanlæg i gamle såvel som nye bygninger. Det skyldes ikke mindst, at ECL Comfort 310 gør kommunens egne installatører og serviceteknikere til daglige eksperter – og at administrationen er sikret det komplette energioverblik.
-
Bo-glas genindvinder, genanvender og videresælger overskudsvarmenMed et nyt system til genindvinding af overskudsvarme producerer bo-glas årligt 530.000 kWh, hvilket svarer til 35 parcelhuses samlede varmeforbrug. Løsningen er skabt med den elektroniske temperaturregulator ECL Comfort 310 fra Danfoss.