Reducer supermarkedets varmeregning og CO2-aftryk med varmegenvindingsenhed fra Danfoss
Danfoss’ Heat Recovery Unit hjælper med at eliminere de tekniske udfordringer ved styring af varmegenvinding. HRU'en er en integreret løsning, der styrer og buffer varmen fra CO2-kølepakken – til genbrug til rumopvarmning, varmt brugsvand eller endda til anboring eller fjernvarmenet.
Fjernstyring og -overvågning
HRU'en leveres med Danfoss’ automatiske regulator ECL, som giver mulighed for ekstern kommunikation. Derudover tilbyder Danfoss en webbaseret løsning kaldet Leanheat Monitor , som muliggør fjernstyring, overvågning og alarmfunktionalitet fra fjernvarmeunitten. Visualisering via Leanheat Monitor giver nem adgang til overvågning og styring af din HRU via PC eller smartphone og giver dig mulighed for at frigøre dine ressourcer til at fokusere på din primære forretning.
Specifikation og installation
HRU'en er designet som gulvstation, og den leveres i ét stykke med mulighed for at dele den op i 3 dele, hvilket gør det muligt at transportere HRU'en gennem smalle gange. Alle varmevekslere produceres med Micro Plate-teknologi, der er udviklet af Danfoss. Det giver en betydelig forbedring af fjernvarmeunittens produktivitet og levetid. Layoutet for unitten er standard, så tilslutningsrørføringen inde i bygningen kan udføres på forhånd, inden stationen leveres. Rørene er fremstillet ved hjælp af svejserobotter, hvilket sikrer den bedst mulige svejsekvalitet.

Siden åbningen i 2023 har Smart Store og applikationsudviklingscenteret været helt selvforsynende med varme. Få mere at vide om varmegenvindingsresultaterne i dette whitepaper.

Supermarkedskæde fokuserer på grøn energiomstilling med varmegenvindingsanlæg fra Danfoss.

I denne video forklarer vores produktchef Dawid Lawreszuk, hvordan varmegenvindingsenheden fungerer, og hvilke fordele den giver supermarkedet med hensyn til energieffektivitet og kulstofaftryk.
Vi har samlet alle vores produkter og løsninger til CO2 og udstyret hver enkelt med et unikt kodenummer, så du nemt kan udforske vores CO2-løsninger.
Få mere at vide

Case stories
Klimavenlig løsning
HRU'en er miljøvenlig og reducerer CO2-udledningen. Specielt supermarkeder kan få glæde af at opsamle overskydende varme fra kølesystemer til opvarmning af butiksområdet. Nogle steder kan spildvarme overføres til husstandsopvarmning via fjernvarmenettet. Systemeffektivitet sikrer kort "return on investment"-tid og gør det muligt at spare penge på opvarmning på længere sigt.
Præfabrikering sikrer effektivitet på byggepladsen
HRU'en fremstilles ud fra en 3D-model udarbejdet af vores designafdeling. Alle komponenter, blandt andet varmevekslere, reguleringsventiler, pumper og måleudstyr, forbindes virtuelt med rørføringen. Rørene bøjes, skæres og svejses ud fra 3D-tegningerne, og automatiseret produktion sikrer fremragende kvalitet og kort leveringstid. Anlæggene designes som modulopbyggede konstruktioner, hvilket gør både transport og samling nemmere. Varmeenheder omfatter et panel med elektriske ledninger, som er funktionstestet og klar til brug efter tilslutning af forsyningsspændingen til køleunderstationen på stedet.
Danfoss fjernvarmeunit er et komplet produkt: designet, produceret og testet – klar til brug. Danfoss har over 40 års erfaring i produktion af fjernvarmeunitter, hvilket garanterer fremragende funktionalitet.
Funktioner og fordele
-
Varmegenvindingsanlægget reducerer varmeudgiften betydeligt (investeringen har tjent sig ind på blot 1-3 år, afhængigt af den nuværende varmekilde)
-
De præfabrikerede fjernvarmeunitter reducerer pladskravet med op til 30 % sammenlignet med løsninger, der opbygges på stedet
-
Nem installation og drift med fjernadgang via Danfoss' gratis cloud-baserede Leanheat Monitor portal eller via andre protokoller, eksempelvis Modbus
-
Alle Danfoss' produkter er fremstillet i henhold til PED 2014/68/EU og i overensstemmelse med ISO9001/ISO14001/IATF 16949 for bilindustrien
Tekniske specifikationer i vores Product Store:
- 2-tanks HRU med indirekte tilslutning og mulighed for videresalg af varme
- 2-tanks HRU med direkte tilslutning og mulighed for videresalg af varme
- 1-tank HRU med indirekte tilslutning, uden mulighed for videresalg af varme
- 2-tanks HRU med indirekte tilslutning, uden mulighed for videresalg af varme
- HRU med to tanke med direkte tilslutning, uden mulighed for videresalg af varme
- 1-tanks HRU med direkte tilslutning, uden mulighed for videresalg af varme

Læring
Vil du vide mere?

Se de tekniske detaljer om, hvordan varmegenvindingsenheden fungerer og hjælper med at optimere køleløsningen.
Dokumenter
| Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
|---|