Danfoss Link™ support
Her finder du supportmaterialer på Danfoss Link™ smartvarme- og indeklimasystemet.
Med Danfoss Link™ systemet kan du skabe ét komplet gulvvarme- og indeklimasystem til boligen. Alle produkter kommunikerer trådløst med hinanden for at sikre, at dit hjem er lunt og hyggeligt.
Med appen på din smartphone kan du nemt styre rumtemperaturerne i din bolig.
Til Danfoss Link™ systemet kan du koble flere enheder sammen og skabe et Danfoss One system. Udover gulvvarmestyring kan du tilføje ventilationsanlæg, fjernvarmestyring og el-gulvvarmekontakter.
Sådan fungerer det
Vær opmærksom på!
Danfoss Link™ kan styre både radiator- og gulvvarme. MEN! Du skal være opmærksom på om dit varmesystem kører frem- eller returløb. Og for radiatorernes vedkommende anbefaler vi stærkt, at ventilerne er med forindstilling for at du kan få besparelser på varmeforbruget.

Danfoss Link™ kan kun monteres på radiatorer med fremløb og dermed ikke på radiatorer med returløb.
Som en tommelfingerregel sidder termostaten for oven radiator med fremløb (se billedet til venstre).
På radiatorer med returløb sidder termostaten for neden (se billedet til højre).
I huse med radiatorer i opholdsrum og gulvvarme på badeværelset, er det oftest en returløbstermostat (en FJVR), der sidder på badeværelset. Se eksempel til højre på billedet.

Danfoss Link™ kan styre gulvvarme, der reguleres via en rumføler i hvert rum. (se eksempel på billedet til venstre)
Har du derfor en termostatføler som til højre på billedet (blot et eksempel) til at styre din gulvvarme, er det højst sandsynligt en returløbstermostat og dermed ikke egnet til elektroniske termostater.
Er du i tvivl, så spørg din VVV installatør.

Er dit hus og dine radiatorer af ældre dato, kan det oftest være en god ide at skifte ventilerne inden du monterer elektroniske termostater.
Med en radiatorventil af typen RA-N kan ventilen forindstilles til kun at slippe den mængde vand igennem, der er nødvendig for at varme rummet op.
Afmonter din termostatføler og tjek dine ventiler. Du kan kende en forindstillelig ventil på, at den har en metalring med tal på.
Læs mere om hvorfor forindstillelige ventiler kan give besparelser her.
Dokumenter
| Type | Navn | Sprog | Opdateret | Download | Filtype |
|---|
Oftest stillede spørgsmål
Firmwareopdatering til Danfoss Link™ CC – Februar 2025
Vi tilbyder nu en ny firmwareopdatering til Danfoss Link™ Central Controller (CC) til download, som indeholder:
- Support for brug af Danfoss Z-Wave Repeater (088U1102)
- Opgradering af kommunikationsprotokollen brugt til Amazon Alexa
Den nye firmware kan downloades fra Software-siden.
Når filen er downloadet, skal den gemmes, som den er, på en tom USB-nøgle.
Gå derefter til din Central Controller og følg disse trin:
- Indsæt USB
- Tryk på skærmen for at starte visningstilstand
- Vælg “Hus kontrol”
- Vælg “Indstillinger”
- Vælg “Wi-Fi og apps”
- Vælg “App-indstillinger”
- Vælg “Softwareopdatering”
- Vælg “Opdater via USB”
- Vælg “Opdater software nu”
Hvis du oplever udfordringer med denne firmwareopdatering, anbefaler vi, at du nedgraderer din Link CC til den forrige firmwareversion, som kan downloades her. "
Montering
Hvad er forskellen på Danfoss Eco™ - Danfoss Link™ - Danfoss Ally™?
Danfoss Eco™ er en stand-alone termostat, hvor al styring og programmering foregår på én termostat ad gangen, enten ved at bruge termostatens drejefunktion eller via Bluetooth og Danfoss Eco App og på max 10 m afstand.
Danfoss Link™ kommunikerer trådløst med Connect termostaterne og er kompatibel med andre Danfoss produkter såsom gulvvarme (både el- og vandbåren), ventilationsanlæg samt fjernvarmestyringer. Danfoss Link™ er med integreret wifi, så du kan justere varmen uanset hvor du befinder dig via Danfoss Link App. Danfoss Link CC central panel kræver montering i væggen.
Danfoss Ally™ er et smart home system til både radiatorsystemer og kombinerede radiator- og gulvvarmesystemer. Danfoss Ally™ kan stemmestyres via Google Home og Amazon Alexa og med det åbne API kan udviklere lave et ægte smart home system. Danfoss Ally™ styres af en gateway, der kobles til hjemmets router og betjenes udelukkende via Danfoss Ally™ App.
Alle intelligente termostater/systemer har indbyggede spareprogrammer, som du kan indstille til at passe til familiens behov og rutiner.
Se en sammenligning af de 3 løsninger på smartvarme.danfoss.dk
Virker elektroniske termostater på returløbsventiler?
Nej, elektroniske termostater skal monteres på fremløbsventiler.
Det er muligt at ændre fra returløb til fremløb på radiatorer uden det behøver være en stor operation. Tal evt. med din lokale installatør om hvordan. Med gulvvarme går det desværre ikke så nemt.
Returløbsventiler blev brugt i mange fjernvarmeinstallationer især i 1960'erne, så det er en ældre teknologi. Fordelene ved at skifte til fremløb er - udover at få muligheden for at benytte elektroniske termostater - også, at regulering af varmen bliver mere præcis, komforten derved øges og energieffektiviteten stiger mærkbart.
Vi anbefaler i øvrigt at udskifte ældre ventiler til ventiler med forindstilling for at sikre den bedst mulige afkøling og dermed energibesparelser i radiatoren. Læs mere om ventiler med forindstilling her.
Virker elektroniske termostater på enstrenget radiatoranlæg?
Ja - med mindre ventilen er en dobbeltventil, som har både frem- og returløb i samme ventil. I så fald kan du ikke bruge elektroniske termostater.
Disse ventiler sælges ikke i Danmark længere. Men du kan se et eksempel her på vores internationale produktside.
Hvordan afmonterer jeg mine gamle termostater?
Du skal afmontere dine gamle termostater før du kan montere Danfoss Connect™. Afhængig af din nuværende termostat skal du bruge enten en skruetrækker eller en unbraconøgle for at løsne spændskruen på siden af termostaten. Herefter kan du skrue hele termostaten af ved at dreje mod uret.
Monter ny termostat og adapter
Først skal du finde den rigtige adapter. Danfoss tilbyder forskellige adaptere til forskellige ventiler (i Danmark er mange ventiler af typen RA). Brug adapter guiden ved at placere de forskellige udskæringer ud for ventilen og find betegnelsen på den adapter, der passer.
I videoen her viser vi hvordan du skal gøre
Adapterne dækker mere end 90% af alle ventiltyper, både Danfoss og andre fabrikater. Hvis ingen adapter passer på din ventil, er ventilen enten gammel og vi anbefaler at skifte til en ny eller din ventil er en returløbsventil.
Dernæst sætter du adapteren på ventilen. Isæt batterier i Danfoss Connect™ termostaten og monter termostaten på adapteren.
Bemærk! Elektroniske termostater monteres kun i fremløb

Afmontering af adapter
I denne video viser vi hvordan du afmonterer adapter på Danfoss Connect™:
Mine termostater arbejder sig løst. Hvad gør jeg?
1. Tjek du har den rette adapter monteret. NB! Danfoss Link™ Connect kan ikke monteres på returløbstermostater.
2. Tjek af ventiladapteren sidder korrekt fastspændt på både ventilen og på selve den elektroniske termostat. Efterspænd om nødvendigt.
Jeg har gulvvarme på badeværelset. Kan jeg bruge Danfoss Link?
Danfoss Link™ med Connect termostater samt Danfoss Eco™ radiatortermostater kan ikke bruges på varmesystemer med returløb. Dette gælder både radiator- og gulvvarmesystemer.
Mange boliger fra 1960'erne til midt i 1990'erne opvarmes af fjernvarme med radiatorer i alle værelser og gulvvarme på badeværelset. Mange radiatorer fra denne periode og især gulvvarmen på badeværelset er meget ofte baseret på returløbs-teknologi, hvor temperaturen måles på det vand, der løber tilbage til fjernvarmeværket. Nyere boliger fra ca. midten af 1990'erne er typisk bygget med rene gulvvarmeløsninger, deri stedet er baseret på fremløbsteknologi, hvor temperaturen måles på det vand, der løber ind i rummet/radiatoren.
Du kan kende returløbs-gulvvarme på, at nede ved gulvet ofte sidder der en termostat (der ligner den, der sidder på radiatorerne). Eller der kan sidde en termostat på væggen.
Se et eksempel på en gulvvarmetermostat, der IKKE kan erstattes af Danfoss Link™ og en rumtermostat, der KAN erstattes på billedet her.

Hvordan tilføjer/flytter/fjerner jeg min Danfoss Link™ enhed i et eksisterende rum?
Tilføjelse af enheder
Du kan tilføje enheder til din Danfoss Link™ ved at følge installationsvideoer (se nedenfor) for den pågældende enhed. Husk at holde styr på de enheder, som du har tilføjet til Danfoss Link™, så du ved, i hvilket rum enheden skal monteres.
Bemærk: Hvis din centrale styring siger, at enheden ikke blev tilføjet, skal du nulstille enheden (se video).
Flytte eller slette enheder
Hvis du vil fjerne en enhed eller flytte den til et andet rum, skal du nulstille den enhed, som du vil flytte eller fjerne (se video)
Enheden er nu klar til at blive genmonteret.
Hvornår har jeg brug for en rumføler?
Den kan måle og styre temperaturen et bestemt sted i hjemmet.
Hvis du placerer rumføleren tæt på din sofa eller på afstand af et vindue, sikrer du, at temperaturen er, som du ønsker, på dette sted, da du optimerer den faktiske temperaturmåling i rummet.
Vi anbefaler, at der tilføjes en rumføler i rum med flere radiatorer, da rumføleren afbalancerer temperaturen på tværs af radiatorer på baggrund af rumtemperaturen.
Hvis din radiatortermostat er tildækket, eksempelvis af møbler, sikrer rumføleren, at temperaturen er som ønsket i rummet.
Tilføj rumføleren til din Danfoss Link™ Centrale styring i det samme rum som den Connect termostat, du ønsker, at rumføleren skal være forbundet med.
Kan Connect termostaten og Danfoss Link™ Central styring anvendes i alle typer bygninger og huse?
Danfoss Link™ Central styring fungerer i alle boliger på op til 300 m² med maks. 50 enheder per central styring (1 central styring + 49 enheder).
Har du en mindre bolig eller ønsker du at skifte blot en enkelt termostat i et enkelt rum, anbefaler vi Danfoss Eco i stedet.
Har du en større bolig eller har specielle ønsker/behov til en avanceret varmeløsning, anbefaler vi at du tager en installatør med på råd.
Danfoss Link™, Room sensor, 014G0158, er ikke længere tilgængelig, hvad gør jeg?
Produktet, Danfoss Link™, Room sensor, 014G0158, er ikke længere tilgængeligt. Til udskiftning anbefales Danfoss Icon™ trådløs display-termostat, 088U1081. Den kan anvendes som rumtermostat og er kompatibel med Danfoss Link - hvis din Danfoss Link Central Controller har WIFI.
Danfoss Link™, Room sensor skal først fjernes fra Link CC, før Icon vægtermostaten kan tilføjes.
Sådan fjerner du termostaten fra Link CC:
- Fjern fronten fra bagpladen på Danfoss Link™, Room sensor
- Fjern et af batterierne
- Tryk og hold installationsknappen inde mens batteriet isættes – indtil LED lyser rød – (displayet lyser op og forsvinder igen efter ca. 10 sek.) - Slip herefter fingeren
- Pop Up i Link CC skærm viser: Enhed ¬fjernet: fx RS 003.
- Tryk OK
- Enheden er nu nulstillet til fabriksindstillingerne og fjernet fra dim Link CC.
Tilføj Icon RT til Link CC - følg installations Guide for Danfoss Icon™ rumtermostat - Danfoss Link™ CC system. Du finder den her
Wifi/App
Jeg har ingen forbindelse til Danfoss Link CC
Hvis Danfoss Link CC mister forbindelse til internettet, har det indflydelse på 2 ting:
1. Appforbindelsen
2. Muligheden for automatisk softwareopdatering
Der er mange faktorer, der kan være skyld i, at din Danfoss Link CC engang imellem er offline. Ofte ryger forbindelsen kun ganske kortvarigt og forbindelsen genetableres automatisk uden du behøver gøre mere.
Hvis forbindelsen mistes ofte, kan du kigge på indstillinger på routeren. Se her hvilke indstillinger vi anbefaler:
Jeg har ingen forbindelse til Danfoss Link CC
NB! Selvom din Danfoss Link CC ikke har forbindelse til internettet, kører alle indstillinger og ugeplaner ufortrødent videre. Du kan altid betjene dit varmesystem via Danfoss Link CC, det er blot app'en, der ikke kan benyttes i den korte periode forbindelsen er væk.
Hvordan opgraderer jeg softwaren på Danfoss Link™?
Danfoss Link™ opdaterer automatisk til nyeste software (firmware) når din Danfoss Link™ CC er forbundet til wifi.
Har du en ældre model af Danfoss Link CC kan du finde seneste softwareversion under menuen "Værktøjer og apps"
Hvor mange Danfoss Link™ kan man styre fra én app? Og omvendt?
Du kan betjene op til 20 Danfoss Link™ CC fra App'en ved at tilføje en anden placering.
Én Danfoss Link kan styres af op til 20 smartphones. Tre brugere kan anvende App'en samtidigt på den samme Danfoss Link™ CC (placering).
1. Benyt venstre sidepanel på App'en. Vælg "Indstillinger".
2. Klik "Tilføj lokation".
3. Følg guiden som App'en viser dig.
Hvordan aktiverer/deaktiverer jeg børnesikring?
Du kan via Danfoss Link CC indstille hvor meget Danfoss Link Connect termostater og/eller Danfoss Link RS rumføler kan skrues hhv. op og ned via en min/max begrænsning.
Sådan gør du: På Link CC vælges - Huskontrol - Varmestyring - [rummets navn] - Opsætning - Begrænsninger - Børnesikring. Her indstiller du hvor meget kan kan skrue varmen op eller ned til på Connect og/eller RS termostaterne.
Har du en rumtermostat (til gulvvarme eller i rum med flere termostater) kan du samme sted via menuen Rumbegrænsninger indstille hvor meget en bruger lokalt kan interagere med en rumføler.
Jeg har fået ny telefon/Ingen forbindelse til Link CC via app
Når du får en ny telefon, skal parringen mellem Link CC og telefonen gendannes:
1. På Link CC: Vælg wifi og spps -> App muligheder -> Fjern app.
2. På telefonen: Vælg indstillinger i app'en -> Tilføj lokation og følg vejledning i app'en.
Varmeregulering
Hvordan fungerer "Åbent vindue" funktionen? Kan jeg selv sætte varmen på pause?
Åbent vindue- funktionen træder i kraft når termostaten oplever et pludseligt temperaturfald på min. ½ grad i løbet af 3 minutter. Hvis ikke dette sker (hvis kulden "siver" langsomt hen til termostaten) træder Åbent vindue-funktionen ikke i kraft.
Med Danfoss Link™ kan du som supplement selv sætte varmen på pause.
På Danfoss Link CC:
Vælg "Pause" fra hovedskærmen. Vælg mellem pause 1 time eller indtil du selv starter varmen igen.
På app'en vælges "Pause" fra forskærmen.
Vælg "ja" for at pause varmen på ubestemt tid indtil du selv stopper pausen igen.
Vælg "1 time" for at pause varmen i 60 sekunder. Varmen starter selv op igen derefter.
Pause af et enkelt rum:
Foretages på Link CC og der kan kun vælges ubestemt pause.
Vælg Huskontrol - varmekontrol - Vælg "rum" - Opsætning for rummet - Begrænsninger - Pause = ja.
Hvordan opnår jeg den bedste energibesparelse med Danfoss Link™?
Energibesparelser opstår ved at sænke varmen.
Som en tommelfingerregel kan du spare ca. 5% på energiforbruget for hver grad, du skruer ned for varmen. Vi anbefaler, at du sænker temperaturen 3-4 °C om natten og om dagen mens familien er ude, f.eks. fra 21°C til 17°C.
Brug også "Feriefunktionen" mens du er væk hjemmefra i flere dage, f.eks. på ferie.
Hvis du skifter fra en 15 år gammel termostat til Danfoss elektroniske termostater, kan du spare op til 23% på dit varmeforbrug.
Læs mere om energibesparelser her.
Vi anbefaler at udskifte ældre ventiler til ventiler med forindstilling for at sikre den bedst mulige afkøling og dermed energibesparelser i radiatoren. Læs mere om ventiler med forindstilling her.
Hvorfor rammer termostaten ikke den temperatur jeg har angivet?
For at tilsikre, at den elektroniske termostat rammer den ønskede temperatur hurtigt, anbefaler vi en forskel på Bortrejst (sover) og Hjemme temperaturerne på max 4˚C.
Danfoss Link™ benytter sig af en såkaldt "adaptiv opvarmnings" funktion. Det betyder, at systemet i løbet af en uges tid lærer varmesystemet at kende, så det derefter er i stand til at starte opvarmning i tide for at opnå den ønskede temperatur til rette tid.
I løbet af den første uges tid og ved sæsonændringer vil du derfor kunne opleve at varmen kan svinge lidt op og ned. Det er helt normalt og du vil derefter kunne nyde at sove i et køligt hjem og samtidig stå op til et dejligt varmt hus - helt automatisk.
Du kan slå
Kan jeg slukke helt for varmen på Danfoss Link™?
Nej, du kan ikke skrue varmen længere ned end til 5 grader, som er den minimale temperatur i frostbeskyttelsestilstand.
Du kan dog nemt sætte varmen på pause hvis du har et rum eller en hel bolig, du ikke benytter i længere tid.
Kan jeg slukke for varmen om sommeren?
Du kan gøre 3 ting når temperaturen stiger om sommeren og du gerne vil lukke for varmen:
1. Du kan sætte hele huset i tidsubestemt pause. Dette skruer termostaterne ned til frostsikringstemperatur på 6 grader. Bliver det koldt en aften, kan du hurtigt afbryde pausen og få det lunt.
2. Du kan lave en ferieperiode, så varmen sænkes til den angivne sænkningstemperatur
3. Du kan angive en lavere komforttemperatur, så varmen først starter når der er koldere end den angivne temperatur. Denne temperatur ændres igen når det bliver koldere i vejret.
Hvad sker der, hvis der er en strømafbrydelse, eller min enhed løber tør for batteri?
Strømafbrydelse på Danfoss Link™ Central styring
Hvis der er strømafbrydelse, tænder Danfoss Link™ Central styring, så snart strømmen vender tilbage til den, og opretter forbindelse til dine installerede enheder.
Hvis den centrale styring ikke tilsluttes strømmen igen sker dette:
• Connect termostaten fortsætter med at varme på den temperatur, som den stod på, da strømafbrydelsen skete
• Rumføleren går i frostbeskyttelsestilstand.
Connect termostaten eller rumføleren løber tør for batteri
Når Connect termostaten eller rumføleren har lavt batteri, vises et batteriikon på displayet, og den centrale styring viser en fejlmeddelelse. Hvis en Connect termostat eller rumfølere løber tør for batteri, går de i frostbeskyttelsestilstand.
Connect termostater og rumfølere bruger hver 2 x AA-batterier, der ikke er genopladelige.
Hvorfor er der ingen forbindelse mellem den centrale styring og én eller flere af mine enheder?
Jo friere passage radiosignalet har fra den centrale styring, jo længere kan det række. Husvægge, metalobjekter, specielle konstruktioner og andre forhindrer svækker signalet. Den centrale styring afgiver en alarm, hvis den ikke kan nå en enhed i mere end 1,5 time.
Hvis der er forhindringer mellem dine enheder, kan det være, at du skal installere en repeaterenhed for at forlænge signalet. Om nødvendigt kan du forlænge det forlængede signal ved at tilføje endnu en repeaterenhed. Du har kun brug for én central styring til dit hjem.
Hvorfor rammer radiatortermostaten ikke den temperatur, jeg har indstillet?
For at tilsikre, at den elektroniske termostat rammer den ønskede temperatur hurtigt, anbefaler vi en forskel på Bortrejst (sover) og Hjemme temperaturerne på max 4˚C.
Danfoss Link™ benytter sig af en såkaldt "adaptiv opvarmnings" funktion. Det betyder, at systemet i løbet af en uges tid lærer varmesystemet at kende, så det derefter er i stand til at starte opvarmning i tide for at opnå den ønskede temperatur til rette tid.
I løbet af den første uges tid og ved sæsonændringer vil du derfor kunne opleve at varmen kan svinge lidt op og ned. Det er helt normalt og du vil derefter kunne nyde at sove i et køligt hjem og samtidig stå op til et dejligt varmt hus - helt automatisk.
Du kan slå funktionen til og fra i app’en.
Hvad betyder adaptiv opvarmning? Hvorfor varmer min radiator før det indstillede tidspunkt? Se her de første 7 dage efter installation!
Funktionen ”Adaptiv opvarmning” sikrer, at komforttemperaturen opnås på et bestemt tidspunkt. Opvarmningstiden justeres løbende i henhold til de årstidsbetingede temperaturændringer.
1. Adaptiv opvarmning sikrer den ønskede temperatur på det ønskede tidspunkt.
Dette betyder, at termostaten vil begynde opvarmningen før det indstillede tidspunkt for at sikre at rummet har den ønskede temperatur, når du ønsker det. Hvis termostaten først starter opvarmning på det indstillede tidspunkt, vil rummet ikke have den rette temperatur.
Hvornår opvarmningen starter, afhænger af hvor meget temperaturen har været sænket (vi anbefaler en max forskel på 4˚C.), radiatorens og rummets størrelse, årstid, træk og boligens isolering.
2. Adaptiv opvarmning benytter data fra de foregående syv dage, så den korrekte temperatur opnås på det rigtige tidspunkt.
Dette betyder, at systemet i løbet af en uges tid lærer varmesystemet at kende, så det derefter er i stand til at starte opvarmning i tide for at opnå den ønskede temperatur til rette tid.
I løbet af den første uges tid og ved sæsonændringer vil du derfor kunne opleve, at varmen kan svinge lidt op og ned. Det er helt normalt og du vil derefter kunne nyde at sove i et køligt hjem og samtidig stå op til et dejligt varmt hus - helt automatisk.
Værktøjer og apps

Danfoss Link™ App kan hentes gratis til både IOS og Android telefoner.
Prøv appens demofunktion, der kan anvendes uden at have produkterne installeret.
Software

Danfoss Link™ med wifi er solgt fra aug. 2015.
Den nyeste softwareversion er version 4.2.1797 (28.02.2025)
Tjek om din Danfoss Link CC understøtter wifi på 2 måder:
1. Tjek klistermærket (label) som er på bagsiden af din Danfoss Link CC.
Danfoss Link CC versionsnummer skal være 4.
2. Hvis din CC er tændt og fuldt konfigureret så kan du også følge skærmbillederne nedenunder for at undersøge om din CC har Wi-Fi support.
1. Klik på hovedskærmen.
2. Vælg "Huskontrol".
3. Find og vælg "Indstillinger".
4. Led efter "Wi-Fi og Apps".
Hvis dette punkt er synligt så har din Danfoss Link CC Wi-Fi support.

Først skal du downloade softwaren på en USB-nøgle ved at klikke på det relevante link. Gå derefter til din centrale styring, og gør følgende:
- Indsæt USB-nøglen
- Fjern frontpanelet, og tryk på knappen SETUP i venstre side for at få Servicemenuen frem
- Vælg "Software"
- Vælg "Opgrader software"
- Vælg "Start softwareopgradering"
- Vælg "Opdater software nu"

Danfoss Link™ med SD.kort er solgt fra 2011 til 2013.
Først skal du downloade softwaren på et mini-SD-kort. Gå derefter til din centrale styring, og gør følgende:
- Sæt mini-SD-kortet i
- Fjern frontpanelet, og tryk på knappen SETUP i tre sekunder for at få installationsmenuen frem
- Vælg "Software"
- Vælg "Opgrader software"
- Vælg "Start softwareopgradering"
- Vælg "Opdater software nu"
Bemærk: Centrale styringer fra før 2010 anvender nogle gange softwareversion 1.x.x. I det tilfælde er det nødvendigt at opdatere din centrale styring til version 2.1.35, før du opdaterer til den seneste software.