Systemmoduler åbnes for optimeret konfiguration i din applikation. Nyd det højeste niveau af fleksibilitet med luft- eller væskekøling og IP00-beskyttelsesklassificering til kabinetintegration.
Uanset miljøet leverer iC7-Automation den pålidelighed og ydeevne, du har brug for. Med tilslutningsmuligheder, sikkerhed og intelligens giver denne frekvensomformer dig mulighed for at drage fordel af det nyeste inden for industriel IoT.
Oplev en ny dimension af muligheder med denne ultrakompakte frekvensomformer. Ud over høj effekttæthed giver iC7-Marine dig en kraftfuld kombination af intelligens og akselydeevne, der er klar til de mest udfordrende anvendelser.
iC7-Hybrid strømomformeren er din billet til at deltage i energiomlægningen. Få energibesparelser med hybride og rene elektriske løsninger til marineenergikonvertering. Forbedr kvaliteten af intelligente netapplikationer såsom energilagring, kystforsyning, opladning og elektrolyse.
Gør det muligt for systemintegratorer, maskinbyggere og OEM'ere at designe og bygge effektive industrielle frekvensomformersystemer.
VACON® NXP DCGuard™ sikrer en pålidelig kortslutningsbeskyttelse af DC-forsyningsnet via hurtig og kontrolleret frakobling i tilfælde af fejl.
Maksimerer energiudbyttet i hybridløsninger og forbedrer ydeevnen ved at bringe nytteeffekten tæt på forbruget.
Frekvensomformere, der køles med luft og væske, og som er specifikt konstrueret til energilagring og applikationer til håndtering af marineenergi.
Velegnet til applikationer, hvor luftkvalitet er kritisk, plads er begrænset og effektiv varmeoverførsel er påkrævet.
Bringer fordelene ved væskekøling videre til common DC-bussystemer i krævende situationer.
Designet til en lang række krævende applikationer med fokus på højere effektstørrelser og frekvensomformere til systemer.