• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

VLT® Lift Drive LD 302

Pålidelig drift og enestående komfort

VLT® Lift Drive er konstrueret til at give pålidelig drift og enestående komfort i mindst 2,1 million cyklusser ved kørsel ved en omgivelsestemperatur på under 45 °C. Den er ideel til nye projekter eller til eftermontering, og den opererer uden motorentreprenører og kan hurtigt og nemt idriftsættes på mindre end 10 minutter.

VLT® Lift Drive er designet til alle motorer, herunder asynkrone motorer, induktionsmotorer, permanent magnetmotorer, kobberrotormotorer og direkte online-PM-motorer. VLT® Lift Drive er egnet til både drivskiveelevatorer og hydrauliske elevatorer i systemer med åben eller lukket sløjfe.

Det kompakte design og intelligente kølekoncept betyder, at den nemt passer ind på selv snævre installationspladser. Og en bred vifte af indbyggede funktioner fjerner behovet for ekstra komponenter. Skalerbare RFI-filtre minimerer elektromagnetiske forstyrrelser, integrerede DC-støjspoler undertrykker harmoniske strømme, samtidig med at det sikres, at frekvensomformerne opfylder relevante EMC-standarder, og op- og nedtransformere er ikke påkrævet.

Har du brug for hjælp hurtigt? Spørg MyDrive® Assistant

Forsyningsspændinger og effektområde

  • 380–400 V...4–55 kW

Funktioner og fordele

Øg rejsekomforten med vores udvalg af støjreducerende funktioner

Brug mindre energi med køleventilatorer, der kun kører, når der er behov for det

Problemfri idriftsættelse, da denne frekvensomformer passer til alle almindelige feedbacksystemer og kun 10 parametre skal indstilles

Frekvensomformeren fungerer pålideligt under barske forhold takket være de specialcoatede kredsløbskort

Kører pålideligt under kraftige vibrationer. Komponenterne forbliver sikkert på plads takket være "robusthed"

Relaterede applikationer

Elevatorer med medium til høj stigning i bygninger til beboelse og erhverv, lifte til gods på industripladser, elevatorer til mineskakter, forlystelsesapplikationer, såsom skilifte, lifte til både, flylifte eller -elevatorer, kørelifte og lifte til gangarealer.

Casestudier

Kommer snart ...

Kommer snart ...

Software

MyDrive® Suite indeholder al den software, du har brug for på ét sted til at vælge, integrere, programmere og betjene VLT® Lift Drive LD 302.