Installations- og køleoptioner anvendes i frekvensomformerinstallationer for at sikre den højeste ydeevne og tilgængelighed over en længere periode.
VACON® Liquid-to-liquid varmeveksler, 40 kW
-
40 kW kølekapacitet
-
Alle modeller har rørføring i rustfrit stål
-
1-pumpe-model
-
Variationer er tilgængelige i IP54 Rittal- og Veda-kabinetter og uden et kabinet
-
HXL-M-040-N-S: IP00
-
HXL-V-040-N-S: IP54, Veda-kabinet
-
HXL-R-040-N-S: IP54 Rittal-kabinet
-
- Effektområde:
- 380–440 V AC
- Kølestrøm:
- 0–40 kW
- Flow:
- 40–120 l/min.
VACON® Liquid-to-liquid varmeveksler, 120 kW
-
120 kW kølekapacitet
-
Alle modeller har rørføring i rustfrit stål
-
1-pumpe-model
-
2-pumpe-modeller til marineapplikationer
-
Variationer er tilgængelige i IP54 Rittal- og Veda-kabinetter og uden et kabinet
-
HXL-M-120-N-S: IP00, 1-pumpe
-
HXM-M-120-N-S: IP00, 2-pumper
-
HXL-R-120-N-S: IP54, Rittal-kabinet, 1-pumpe
-
HXM-R-120-N-S: IP54, Rittal-kabinet, rørføring i rustfrit stål, 2-pumper
-
HXL-V-120-N-S: IP54, Veda-kabinet, rørføring i rustfrit stål, 1-pumpe
-
HXM-V-120-N-S: IP54, Veda-kabinet, rørføring i rustfrit stål, 2-pumper
-
- Effektområde:
- 380–440 V AC
- Kølestrøm:
- 0–120 kW
- Flow:
- 120–360 l/min.
VACON® Liquid-to-liquid varmeveksler, 300 kW
-
300 kW kølekapacitet
-
Alle modeller har rørføring i rustfrit stål
-
1-pumpe-model
-
2-pumpe-modeller til marineapplikationer
-
Flere variationer:
-
HXL-M-300-N-S: IP00, 1-pumpe
-
HXM-M-300-N-S: IP00, 2-pumper
-
HXL-R-300-N-S: IP54, Rittal-kabinet, 1-pumpe
-
HXM-R-300-N-S: IP54, Rittal-kabinet, 2-pumper
-
- Effektområde:
- 380–440 V AC
- Kølestrøm:
- 0–300 kW
- Flow:
- 360–900 l/min.
VACON® Liquid-to-air varmevekslere, vandkølere
- Liquid-to-air varmevekslere med kølekompressor
- Fremstillet af Lauda Ultracool
IP54-kabinet - Flere modeller til forskellig kølekapacitet og kølemiddelflow
- Effektområde:
- 400–440 V AC/50 Hz
- 440–480 V AC/60 Hz
- Flow:
- UC-0030SP: 3,8 kW @ 35 °C/3, 3 kW @ 45 °C – kølemiddelflow 20 l/min
- UC-0080SP: 13,7 kW @ 35 °C /11,2 kW @ 45 °C – kølemiddelflow 40 l/min
- UC-0140SP: 22,1 kW @ 35 °C /18,3 kW @ 45 °C – kølemiddelflow 80 l/min
- UC-0240SP: 41,8 kW @ 35 °C /34,2 kW @ 45 °C – kølemiddelflow 120 l/min
- UC-0400SP: 48,6 kW @ 35 °C /- – kølemiddelflow 120 l/min
- UC-0800SP: 97,2 kW @ 35 °C /- – kølemiddelflow 240 l/min
- UC-0500SP-E: -/43 kW @ 45 °C – kølemiddelflow 120 l/min
- UC-0500SP-E: -/86 kW @ 45 °C – kølemiddelflow 240 l/min