• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Termostatiske TU ekspansionsventiler, fast dyse

Kontrollér kølemiddelflowet til fordamperen

Termostatiske TU ekspansionsventiler i rustfrit stål giver dig mulighed for at kontrollere kølemiddelflowet til fordamperen. Ventilen registrerer kølemiddelniveauet og indsprøjter væske for at holde airconditionsystemet kørende ved et optimalt niveau, når der er behov for det. 

Se 3D-modellen

TU ventiler har en kompakt konstruktion, lav vægt og bi-metaltilslutninger (stål/kobber) for hurtig lodning. TU ventilerne fås med faste eller udskiftelige dyser og justerbare og ikke-justerbare overhedningsindstillinger samt trykudlignede design udvendigt eller indvendigt. TU ventilerne fås i vinkelløbs- eller ligeløbsdesign og med mange kombinationer inden for loddetilslutninger.

TU ventilerne sikrer konstant funktion i hele levetiden. Ventilerne leveres med et filter med høj snavsfastholdelsesevne, og TUA(E) versionerne med udskifteligt filter tilbyder nem vedligeholdelse (eller f.eks. rengøring af filter). TU ventilerne kan leveres med selvrensende udluftning eller en MOP-fyldning, så der garanteres en sikker og pålidelig drift.

Funktioner og fordele

Velegnet til alle almindelige kølemidler og applikationer

Stort driftsområde: N-område -40 °C til +10 °C/B-område -60 °C til -25 °C

Stabil regulering

Kompakt design og lille vægt

Hermetisk tæt loddeversion i rustfrit stål med høj modstandsdygtighed over for korrosion og vibration

Nem slaglodning uden behov for svøb med våd klud

Justerbar overhedning

Særlige ikke-justerbare overhedningsventiler er tilgængelige

Filter med høj snavsfastholdelsesevne

Fås med maksimalt driftstryk (MOP)

Passion for ekspansion

TU passion for ekspansion

Opdag, hvordan TU har holdt verden afkølet siden 1995.

Dokumenter

Dokumenter
Type Navn Sprog Valid for Opdateret Download Filtype

Software

Relaterede produkter

Der opstod en fejl. Vi arbejder på at løse problemet. Prøv igen senere.

Undgå efterligninger

Identificer og bekæmp forfalskninger af Danfoss' produkter

Pas på forfalskninger for at beskytte dit image

Falske produkter giver både din profession og virksomhed et dårligt ry. Vi gør derfor alt, hvad vi kan, for at bekæmpe falske produkter. Læs mere om, hvordan du sikrer, at det produkt, du køber, er et ægte Danfoss-produkt.

Læring

Lær mere om vores termostatiske TU ekspansionsventiler

Nyheder