Pt 1000 Temperaturføler
Føleren kan anvendes til logning af temperatur ved overvågning sammen med Danfoss-regulatorer inden for følgende områder:
- Køling
- Air conditioning
- Varme
Føleren leveres justeret og overholder tolerancekravene i EN 60751, klasse B.
Se 3D-modellen
Funktioner og fordele
Temperaturområde -50 – 100 °C
Modstand 1000 ohm ved 0 °C
Kapsling IP 67
Hurtig tidsrespons, tidskonstant er 10 sek. på kobberrør.
Følerne er indstillet og overholder tolerancekravene i EN 60751, klasse B
Farvekodede kabler giver nem installation
Egnet til HACCP-applikation

ADAP-KOOL® din food retail-forretning – med Danfoss' nye kølemøbelregulatorløsning
Den nye Danfoss ADAP-KOOL® kølemøbelregulator til food retail-applikationer nedbringer omkostningerne og tager brugervenlighed skridtet videre med en ny smartphone-app, der forenkler konstruktion, installation, service og brug. Løsningen omfatter fire nye produkter: En ny kølemøbelregulatorplatform, en elektrisk ekspansionsventil, en tryktransmitter og en temperaturføler – alt sammen designet til en optimal løsning.