TurbocorCloud®: smarte, tilsluttede kompressorer for forbedret ydeevne
TurbocorCloud® udnytter historiske data og realtidsdata til at analysere ydeevnen, identificere potentielle problemer og anbefale proaktive tiltag for at maksimere effektiviteten og pålideligheden. Portalen giver præcis indsigt til planlægning af service og vedligeholdelse, hvilket minimerer ikke-planlagt nedetid.
Problemfri fjernadgang til at optimere kompressorsystemer og forhindre nedetid.

Hvad får du med TurbocorCloud®?

Få indsigt gennem datatendenser, gør samarbejdet nemmere, og tilbyd merværditjenester ved at integrere kompressorovervågning i PMA'er. Levere handlingsrettede sundhedsrapporter til slutbrugere, forudsige fejl og optimere kompressorindkobling for effektivitetsgevinster.

Muliggør problemfri fjernovervågning og -diagnosticering af kompressorer for OEM'er og TASP'er. Dette værktøj giver teknikere mulighed for at få fjernadgang til kompressordata, hvilket muliggør hurtigere og mere nøjagtige diagnoser, færre lastbilture og øget effektivitet.
FAQ
FAQ TurbocorCloud®
Hvad er TurbocorCloud?
• Et dashboard, der giver brugerne mulighed for at se driften af enhver Turbocor-kompressor:
- Designet til TASP'er og OEM'er, service, teknik, kvalitet, R&D og salg
- driftsikre og enkle at anvende
- Seneste design inden for datatrending
• Kompressorfejl og hændelser:
- Kan downloades fra dashboard
- Oversigt på siderne Oversigt og Kompressortilstandsrapport
- Alle kan ses på fejl- og hændelsessiderne
- Acceptabelt format til indsendelse med hændelsesrapporter og RMA-anmodninger
• Kompressortilstandsrapport:
- Display kW-forbrug
- Fejlhistorik
- Kommende servicebehov
• Alt ovenstående leveres som et abonnement, der er tilgængeligt i 1- og 2-års planer
Hvor passer TurbocorCloud ind i min virksomhed?
OEM-service
• Et banebrydende værktøj til OEM-teknikere:
- Giver en betydelig stigning i teknologisk effektivitet
- Hurtig download af fejl og hændelser
- Avanceret trending gør det muligt for teknikere at foretage en indledende diagnose før besøg på byggepladsen
- Samarbejd nemt med andre teknikere via datadeling
• Forebyggende vedligeholdelsesaftaler (PMA):
- Kompressorovervågning kan nu inkluderes i PMA'er
- Ny merværdi eller servicepræmie for at sikre yderligere kontrakter eller indtægter
- Distribuerbare kompressortilstandsrapporter skaber en leverance til slutbrugeren
R&D/Kvalitet/Teknik
• Ny lancering:
- Nyttig til at teste kompressorens reaktion på ændringer i efterspørgslen
- Kan hjælpe med at forudsige ydeevne
- Give indsigt i problemer før katastrofale fejl
• Nye eller ændrede regulatorer:
- Kan hjælpe med at identificere muligheder for effektivitetsgevinster med kompressorindkobling
- Overvågning af kompressortendenser for at måle påvirkninger fra systemets regulatorer (ventilator-, pumpe- og køletårnsregulator)
• Nye produktanvendelser:
- Nyttig til test i datacenterkrav, der hele tiden ændrer sig
- Kritisk anvendelse
- Kan observere indvirkningen på ændringer i efterspørgslen på kompressor eller chiller
Samples
- Lever nemt casestudier, der viser forbedringer i effektiviteten gennem historiske tendenser
- Sundhedsrapport dokumentation
- Avancerede notifikationer
- Forebyggende vedligeholdelsesprognoser
TurbocorCloud vs. andre typer fjernovervågning
| Funktioner | TurbocorCloud® | Køleregulator | Avanceret regulator til køleanlæg | IoT-baseret overvågning | Midlertidige mobilroutere | System til bygningsstyring |
| Tendensanalyse | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Brugervenlig grænseflade | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Brugervenlig grænseflade | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Bæredygtighed | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Omkostningseffektiv løsning | √ | √ | √ | √ | ||
| Hurtig installation | √ | √ | √ | √ | ||
| Kortvarig udrulning | √ | √ | √ | √ | ||
| Synlighed af kompressorfejl | 500 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| Synlighed af kompressorhændelse | 5000 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 |
| Eksport af kompressorfejl | √ | √+ | √ | √ | ||
| Eksport af kompressorhændelse | √ | √+ | √ | √ | ||
| Dataeksportfunktion | √ | √ | √ | √ | ||
| Mobilforbindelse | √ | √ | √ | √ | ||
| Abonnementsmodel | √ | √ | √ | √ | ||
| Pålidelig global forbindelse | √ | √ | √ | |||
| Transportabelt | √ | √ | √ | |||
| Turbocor-specifik overvågning | √ | √ | ||||
| + Hvis Turbocors softwareovervågningsværktøj er integreret i regulatoren | ||||||
Skal der installeres hardware eller software til TurbocorCloud?
| Gateway | 100471 |
| Porte – Ethernet (deaktiveret) | (1) RJ-45; 10/100 Mbps |
| Serielle porte | RJ-50 10-ben (10P10C); RS-232/485; softwarevalgbar- RS-232 DTE (RXD, TXD, RTS, CTS, DTR, DCD, DSR, RI)- RS-485 (TX/RX+; RX/TX-); halv duplex |
| Mål | 118 mm x 88 mm x 35 mm (4,65 in x 3,46 in x 1,38 in) |
| Vægt | 0,39 kg (0,86 lb) |
| LED-indikatorer | Strøm, SIM-status, LTE-signalstatus, signalstyrke, status for kompressorens tilslutning |
| Intern beskyttelse | IP30 |
| Strømtilslutning | 9 – 30 VDC, beskyttelse mod omvendt polaritet, maks. 1,0 A |
| Strømforbrug | Konfigurerbare laveffekttilstande; 1,5 W (let belysning), 3,5 W (spidsbelastningsdatatransmission); 1,25 W (laveffekttilstand, kørende i tomgang) |
| Montering | Direkte montering eller DIN-skinnemontering (hardware inkluderet) |
| Driftstemperatur | −40 °C til 70 °C (−40 °F til 158 °F); enhedens ydeevne kan blive påvirket over 50 °C (122 °F) |
| Opbevaringstemperatur | −40 °C til 85 °C (−40 °F til 85 °F) |
| Relativ fugtighed | 0 til 95% RH (ikke kondenserende) |
| Miljømæssige oplysninger | ROHS3 |
| Sikkerhed | IEC 62368-1, CB, EN 62311, UL 121201 9. udgave, CAN/CSA C22,2 NO.213-17 |
| Tilslut antenne direkte | 100473 |
| Kompatibilitet | Danfoss PN 100471 |
| Nødvendig mængde | 2- |
| Applikation | Mobil |
| Frekvens | 3G/4G/LTE (698-960/1710-2170-2500-2700 MHz) |
| Impedans | 50 ohm |
| Forstærkning | 0,6-2,6 dBi |
| Polarisering | Liniar: |
| VSWR | 1,7:1 at 698-960, 1,5:1 at 1710-2170, 1,3:1 at 2500-2700 |
| Mål | 170 x 18 x 10 mm (6,69 x 0,71 x 0,39 in) |
| Montering | Direkte/SMA han |
| Driftstemperatur | -40° C to 85° C (-40° F to 185° F) |
| Materiale | UV-stabil PC/ABS |
| Vægt | 25 g |
| Ekstern antenne | 100467 |
| Frekvens Høj | 698 ~ 960MHz, 1710 ~ 2170MHz, 2490 to 2690MHz |
| Montering | Skruemontering [Permanent montering] |
| Antal bøjninger | 4 |
| Applikationer | Verdensomspændende 4G-bånd, herunder 3G og 2G |
| Antennetype | Aerodynamisk, ultralavprofileret hærværkssikkert hus |
| Intern beskyttelse | IP55-kapsling |
| Mål | 216,24 mm x 93,25 mm x 30,95 mm |
| Afslutning | SMA Han |
| Komm Status | RoHS-overensstemmelse |
| ECCN | EAR99 |
Hvilke sikkerhedsforanstaltninger har TurbocorCloud på plads?
• Først kommunikerer den mobile gateway med kompressorens BMCC via en RS485- eller RS232-tilslutning. Det kræver en separat kommunikationsbus at downloade data fra kompressoren. Kommunikationsbussen fra køleregulatoren, men også via RS485, er på en helt anden kommunikationsbus. De to netværk er fysisk adskilte og udgør ingen risiko for eksterne trusler mod køleregulatoren via den mobile tilslutning.
• For det andet har TurbocorCloud Services ikke skrivefunktioner. Brugeren kan ikke skrive parametre, ændre sætpunkter eller justere timere på kompressoren.
• Anden sikkerhedsinformation, der er værd at notere:
- Skrivebeskyttet kompressoradgang
- Hurtig dataoverførsel
- Fjernstyring af firmware
- NO lokale sikkerhedsoplysninger gemt
- Sikker provisionering
- PKI-sikkerhedsmetoder
- Krypteret lagring
- Beskyttede hardwareporte
• Reducere angrebsvektorer
• Minimumskrav til omfang
• Adgangskontrol
Hvilke kompressormodeller kan tilsluttes?
Software V1,1 (MVP-version):
• Alle TTS-, TGS-, TTH-, TGH- og VTX-kompressorer
• Alle BMCC-versioner:
• Ældre BMCC (før-4.X)
• 3.1.4
• 4.X
Skal jeg købe Danfoss Gateway?
Danfoss Gateway leveres med brugerdefineret firmware, der er designet specifikt til TurbocorCloud-applikationen for at muliggøre overførsel af data til vores cloud. For at TurbocorCloud kan kommunikere og overføre data, er Danfoss Gateway et krav.
Der kræves kun én gateway pr. køler, hvis følgende er sandt:
- Der er én kompressor pr. køler -eller-
- Det dobbelte RS485 IO-kort købes til flere kompressorkølere – og
- Hver kompressor har et unikt Modbus ID-nummer -og-
- Kommunikationen er serieforbundet mellem hvert IO-kort
Kan jeg bruge min egen mobiloperatør?
• Prisen for abonnementet Cellular TurbocorCloud inkluderer omkostningerne til et mobildataabonnement. Et krumtaphusvarmelegeme er ikke nødvendigt.
• En anden operatør er ikke blevet testet og kan ikke garantere tilslutning på dette tidspunkt
Hvordan tilslutter jeg en enkelt kompressorkøler?
• Ved brug af standard IO-kortet, der indeholder både en RS232- og en RS485-tilslutning, kan den 9-benede serielle RS232-tilslutning anvendes.
• Hvis det valgfri dobbelte RS485-kort anvendes, kan den første RS485-port bruges til TurbocorCloud-dataoverførsel, mens den anden port kan bruges til køleregulering.
Vil jeg miste køleregulatorens evne til at kommunikere med kompressoren?
• Alle køleregulatorer, der bruger RS485-porten, vil opretholde kommunikation med kompressoren for at sende behovssignaler.
• Hvis en køleregulator bruger RS232-porten til Turbocor Software Monitoring Tool (SMT), vil denne funktion gå tabt ved brug af TurbocorCloud:
- Dette er sandt, når der skiftes til det dobbelte RS485 IO-kort (RS232-tilslutningen fjernes)
- Dette gælder, hvis standard-IO-kortet beholdes, da TurbocorCloud-gatewayen vil bruge RS232-tilslutningen til kommunikation med kompressoren.
Hvordan bruger montørerne SMT, hvis der ikke længere er adgang til RS232-porten?
• Den oprettede tilslutning til TurbocorCloud kan være frakoblet, mens teknikere bruger SMT som en del af fejlfinding, oprettelse af kalibreringsrapport eller indstillingsændringer
• Med standard IO-kortet kan der opnås adgang ved blot at frakoble RS232-porten og tilslutte med eget kabel igen
• Med den nye dobbelte RS485-port skal TurbocorCloud-tilslutningen være frakoblet, og den tilslutning (RS485) skal bruges til at kommunikere med kompressoren. Dette kræver et andet kabel end det, der bruges til RS232-tilslutningen
Bruger TurbocorCloud-mobilabonnementet 5G?
• SIM-kortet vælger automatisk enten et LTE-, 4G- eller 3G-signal afhængigt af tilgængeligheden. Hastigheden er ikke noget problem på grund af størrelsen af de uploadede data. Signalstyrken er også mindre problematisk, hvis der er et signal (ned til en enkelt bjælke).
• Hvis der er problemer med signalstyrken, tilbyder vi flere muligheder for at flytte antennen til et fjerntliggende sted, uden for kølereguleringskabinettet eller udendørs (til indendørs anvendelser)
Hvad sker der, hvis en kompressor eller BMCC udskiftes?
• Kompressoren eller BMCC vil blive gemt, og navnet vil blive henvist til i sitetræet som 'tilbagetrukket'.
• Dataene vil fortsat være synlige, så længe dataintervallet fra det tidspunkt, hvor kompressoren blev tilsluttet, er valgt.
Kan gatewayen flyttes til forskellige lokationer eller tilsluttes forskellige kompressorer?
• Hardwaren (gateway, SIM, IO-kort):
- Disse er bærbare og ikke specifikke for nogen kompressor
• Abonnement:
- Dette er specifikt for et kompressorserienummer og kan ikke overføres.
- Der er en undtagelse, hvis kompressoren eller BMCC'en har oplevet en fejl
Hvad er lagerkapaciteten og databegrænsningerne i TurbocorCloud?
• Kompressorfejl:
- 500 kan ses og downloades
- Datointervallet kan være fra det tidspunkt, hvor kompressoren første gang tilsluttes
- Kan også ses, når kompressoren er slukket, fjernet og/eller udskiftet
• Kompressorhændelser:
- 2000 kan ses og 5000 kan downloades
- Datointervallet kan være fra det tidspunkt, hvor kompressoren første gang blev tilsluttet
- Kan ses, når kompressoren er slukket, fjernet og/eller udskiftet
• Kompressordata:
- Download alle data:
▪ Komprimeret til 15 minutters intervaller: Op til 7 dage pr. download
▪ Udvidet til intervaller på 1 minut: Op til 48 timer pr. download
- Download data i diagrammer:
▪ Hvis tidsinterval <=6 timer, data i trin på 1 minut
▪ Hvis tidsintervallet er >6 timer, vises data i trin på 15 minutter
Kan TurbocorCloud-portalen eller -dashboardet tilpasses?
• I øjeblikket kan dashboardet og sundhedsrapporten ikke tilpasses til at vise forskellige data.
• Trendsiden kan vise et vilkårligt antal punkter, som kunden kan vælge.
• Datointervallerne for data,fejl og hændelser kan tilpasses.
Hvilke algoritmer er indbygget i TurbocorCloud?
• Det aktuelle produkt på lanceringstidspunktet vil angive den forventede ændringsdato for softstart-ventilatoren og kondensatorbanken.
• Der er ingen yderligere forudsigelser, kunstig intelligens eller maskinlæring indbygget i softwaren.
• Der er aktive planer om at udvide dette i tilbuddet, men det vil kræve tid at udvikle og teste for pålidelighed.
• Indsaml evt. kundefeedback om funktioner, som de kan lide at se, og rapporter tilbage til Product Management.
Kan en enkelt gateway bruges på tværs af flere kølere?
• Ja, så længe hver kompressor har en unik adresse. Adressen er den måde, hvorpå gatewayen kan identificere hver kompressor.
• Den definerede strømbegrænsning er 10 kompressorer, herudover er der ikke testet.
• Effektiviteten af RS485-kommunikationen er begrænset af:
- Buslængde, der kræves for at tilslutte enheder
- Kvaliteten af kablet og termineringerne
- Mængde og hastighed af overførte data
- Miljømæssige forhold (støj, interferens osv.)
Hvor opbevares data?
- TurbocorCloud anvender Microsoft Azure-servere til datalagring.
- Data gemmes i USA.
Relaterede produkter

Danfoss Turbocor® TG modellerne af oliefrie kompressorer fås i fire forskellige modeller fra 40 ton til 150 ton/140 kW til 540 kW ved anvendelse af kølemidlet med ultralavt GWP, HFO1234ze.

Danfoss Turbocor® TT modellen af oliefrie kompressorer fås i fire forskellige modeller fra 60 ton til 200 ton/200 kW til 700 kW ved anvendelse af R134a eller det ikke-brændbare kølemiddel med lavt GWP, R513A.

Oliefri Danfoss Turbocor® kompressor model TTH/TGH, optimeret til high-lift-applikationer. Findes i to forskellige modeller, der begge anvender R134a, ikke-brandfarlig R513A med lavt GWP (107 ton/376 kW) og HFO1234ze med ultralavt GWP (82 ton/288 kW).