• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Semihermetiske kompressorer med kulbrinte: HG HC-serien

BOCK® kulbrintekompressorer: Det naturlige valg

Kulbrinter vinder indpas som et naturligt kølemiddelalternativ til applikationer som supermarkedskøling og chillere. Danfoss’ BOCK® kompressorer med kulbrinte er baseret på den velkendte HG-platform og tilbyder langsigtet pålidelighed og sikkerhed for systemproducenter, brugere og investorer.

Vores specialiserede HC-kompressorer leveres med sikkerhedsmæssige modifikationer og er optimeret til kulbrinte. Bemærk dog, at kun uddannede eksperter må betjene dem under overholdelse af sikkerhedsforanstaltninger og en aftale om kulbrinter som kølemiddel (BOCK art. nr. 09996).

Funktioner og fordele ved kulbrintekompressorer:

Optimerede samlede ejeromkostninger (TCO): Omkostningseffektiv HC-kompressorversion tilgængelig, inklusive non-ATEX-option

Højeste effektivitet: Opnå maksimal effektivitet i din drift

Bæredygtig løsning: Vælg en miljøvenlig tilgang med kulbrintekompressorer

Holistisk design: Specifikt skræddersyet til kulbrinteapplikationer

Pålideligt design med lang levetid: Drag fordel af over ti års erfaring inden for forskellige applikationer

Bredt og sikkert driftsområde: Markedets største stempel-HC-serie giver alsidighed og sikkerhed, selv i specielle applikationer

Forskelle i forhold til en standard HG-kompressor

HC-kompressorprogrammet omfatter 7 modelstørrelser med 25 kapacitetstrin fra 5,4 til 281,3 m³/t (50 Hz). De er afstemt optimalt til alle kulbrintekrav og afviger fra HG-standardserien:



  • Oliesumpvarmeelement (nødvendigt)
  • Termostat med termisk beskyttelse (anbefalet)
  • Særlig oliepåfyldning
  • Holdbart drivgear til krævende applikationer med kulbrinter
  • Elektronisk motorbeskyttelse
  • INT69 G indkapslet til indbygning i kontaktskabet

ATEX-kompressorer

Sikre kompressorer til områder med eksplosive gasser: BOCK®'s overholdelse af TEX/IECEx



Den første europæiske producent, der tilbyder ATEX/IECEx-kompatible kompressorer. Disse komponenter er afgørende for, at udstyr, der anvendes i områder med eksplosive gasser overholder strenge sikkerhedsstandarder.
Vores driftssikre, semihermetiske gaskølede HG-kompressorer fungerer som grundlag for applikationer i områder med potentielt eksplosive gasser, understøttet af vores kvalitetsstyringssystem, der overholder EN 80079-34 og opfylder ATEX- og IECEx-kravene.

Leder du efter reservedele?

BOCKSHOP reservedelskatalog

SØG. KLIK. FIND.

Med online reservedelskataloget kan du med nogle få klik finde de rigtige reservedele og det rigtige ekstraudstyr til BOCK kompressorer og enheder. 

Dokumenter

Dokumenter
Type Navn Sprog Valid for Opdateret Download Filtype

Software

Værktøjer til kompressorvalg – VAP

Vores VAP-værktøj er velegnet til at finde de rette kompressorer eller enheder til stationære applikationer. Når den påkrævede kølekapacitet og de påkrævede driftsbetingelser indtastes, viser maskinen kompatible komponenter med det samme. I VAP-værktøjerne finder du også yderligere oplysninger om de anbefalede kompressorer.

Relaterede applikationer