Udstyret til stille drift og højeste ydeevne
Vælg et højtydende Optyma™ Plus kondenseringsaggregat når det som betyder mest er stille og effektiv drift, konnektivitet, samt hurtig installation og vedligeholdelse.
Optyma™ Plus kondenseringsaggregater er nu tilgængelige med flere lavere GWP-kølemidler, og er hurtige og lette at installere og idriftsætte, hvilket reducerer nedetid. Aggregaterne har markante fordele, som dine kunder ikke kan undgå at bide mærke i. De mest bemærkelsesværdige er at de er alsidige, stille under drift, kompakte, samt at reducerer CO2-emissioner og driftsomkosninger.
Kølekapaciteter fra 0.7 til 16 kW i positive temperaturanvendelser, og fra 0.4 til 6.2 kW i negative temperaturer.
Væskeindsprøjtningsteknologi til R448A / R449A LBP-modeller muliggør præcis temperaturstyring med en udvidet driftshylle. Således opretholdes de absolut bedste driftsbetingelser ved varme omgivelsestemperaturer på op til 43° C.
Funktioner og fordele
50 % kortere installationstid sammenlignet med et tilsvarende produkttilbud
Yderst effektiv og reducerer energiomkostningerne
Lettere og hurtigere adgang til alle komponenter med adgangsdøre, der sparer tid under service
Micro Channel varmevekslere, der er lettere og hurtigere at rengøre sammenlignet med produkter med lameller og rør
Mellemkølerteknologi fremskynder opstart og reducerer risikoen
Det driftssikre valg med Danfoss teknologi og 100 % fabrikstestet

Optimal effektivitet
Vores højeffektive og pålidelige plug & play kondenseringsaggregater er udviklet til at yde både køletekniker og slutbruger unikke fordele.
Dokumenter
Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
---|---|---|---|---|---|---|
Katalog | Catalogue - Optyma Packaged Condensing Units | engelsk | Multiple | 28 okt, 2019 | 7.2 MB | |
Katalog | Catalogue - Optyma Packaged Condensing Units | spansk, castiliansk | Brasilien | 21 mar, 2019 | 2.4 MB | |
Katalog | Catalogue - Optyma Packaged Condensing Units - UK only | engelsk | Storbritannien | 28 okt, 2019 | 5.7 MB | |
Brugervejledning | Manual - Optyma Plus New Generation Controller Installation - ML - SI | dansk; tysk; engelsk; fransk; svensk | Multiple | 29 feb, 2020 | 1.4 MB | |
Installationsvejledning | OPTYMA™ Plus Condensing Units OP-LPQM, OP-MPYM, OP-MPXM, OP-MPGM, OP-MPBM, OP-LPOM | bulgarsk; tjekkisk; dansk; tysk; græsk (moderne); engelsk; spansk, castiliansk; finsk; fransk; italiensk; norsk Bokmål; hollandsk, flamsk; polsk; portugisisk; rumænske, moldaviske, moldoviske; russisk; svensk; ukrainsk | Multiple | 23 jun, 2020 | 22.2 MB |
Software

Det er simpelthen Cool(selector®2)
Coolselector®2 kan lave fejlfri beregninger med henblik på valg af køle- og air conditioning komponenter, der er baseret på brugerens krav eller baseret på standard driftsbetingelser.