Reducer driftsomkostningerne i telekommunikationskøling, og spar op til 250 W pr. time*
BD250GH.2/BD350GH med 48 V jævnstrøm til batterikøling i telekommunikationsbranchen.
I områder, der er afhængige af batterikraft i op til 16 timer i døgnet, vil BD kompressorer altid køle dit batteri ved 25 °C og dermed optimere dets levetid. Sikr dit signal, og spar penge på vedligeholdelse og udskiftning.
Flade batterier er et stort problem – med BD kompressorer kan du:
Brug en energieffektiv jævnstrømskompressor (DC) med en høj COP.
Byg et kølesystem, der kan køre på batterier, solceller og vindmøller uden behov for konvertering til vekselstrøm (AC).
Forenkle designet af det samlede system og sikre maksimal ydelse.
*Sammenlignet med andre løsninger, som beror på AC- og 230 V AC-konvertering.
Teknisk brochure
Download databladet til jævnstrømskompressoren BD250GH.2 R134a
... der reducerer de samlede systemomkostninger for dig:
nominel 48 V DC strømforsyning
beskyttelse mod forkert polaritet
fordamper- og kondensatorventilatorstyring
tillader direkte forsyning fra batteri uden DC/AC-omformer
intet behov for ekstra enhed og nem at installere
intet behov for ekstra regulator
Funktioner ...
... der reducer energiforbruget for dig
direkte tilslutning til batterier
DC permanent magnetmotor
40-100 % hastighedsstyring
ECO-funktion
intet effekttab i omstilling fra DC til AC
højere motoreffektivitet
større effektivitet ved lav belastning og højere system-COP
energibesparelser og mindre støj
Funktioner ...
... der reducerer serviceomkostningerne til din applikation:
detektering af ventilatorfejl
start- og stopforsinkelse
batteribeskyttelse
PCB-temperaturbeskyttelse
sikkerhedsfunktion, enkel problemløsning
sikkerhedsindstilling, som giver øget driftssikkerhed
undgå afladning af batteri/øg levetiden
beskyttelse af PCB mod overophedning
Dokumenter
Dokumenter
Type
Navn
Sprog
Valid for
Opdateret
Download
Filtype
Software
Det er simpelthen Cool(selector®2)
Coolselector®2 kan lave fejlfri beregninger med henblik på valg af køle- og air conditioning komponenter, der er baseret på brugerens krav eller baseret på standard driftsbetingelser.
COMPASS er et softwareprogram, som hjælper dig med at finde den bedste Danfoss reservedel til kompressorer. Formålet med COMPASS er at skabe et direkte sammenligningsgrundlag mellem Danfoss' produkter og konkurrerende produkter.
Undgå efterligninger
Pas på forfalskninger for at beskytte dit image
Falske produkter giver både din profession og virksomhed et dårligt ry. Vi gør derfor alt, hvad vi kan for at bekæmpe forfalskningerne. Læs mere om, hvordan du sikrer, at det produkt, du køber, er et ægte Danfoss-produkt.