Energieffektive, bæredygtige og intelligente kølekompressorer til en lang række applikationer
Danfoss fokuserer på at levere energieffektive, bæredygtige og intelligente kølekompressorer til et bredt udvalg af kommercielle applikationer såsom kølerum, udstillingsvinduer, isfremstillingsmaskiner, kølemontrer, proceskøling osv. Da de er kvalificerede til kølemidler med lavere GWP, betyder det, at de overholder kølemiddelforordningerne såsom F-gas-forordningen i EU.
De er designede til køle- og airconditioningapplikationer med kølemidler såsom R404A og R507A, R407C, R22, men også med kølemidler med lavere GWP såsom R134a, R407A/R407F, R448A, R449A og R452A. Danfoss' Maneurop-stempelkompressorer dækker kravene inden for området 1 kW til 20 kW (1,5-26 HK).
Danfoss' mindre, kommercielle stempelkompressorer, som er dedikerede til mindre, kommerciel anvendelse, fås til et bredt udvalg af kølekapaciteter. De hermetiske stempelkompressorer er kendetegnede ved et lavt energiforbrug for optimerede driftsomkostninger og er kompakte og støjsvage, så slutbrugeren og dennes nabolag ikke generes. Kølekompressorerne er certificerede i overensstemmelse med UL, VDE, CCC og EAC (EurAsian Conformity) og kan anvendes med kølemidlerne R134a, R404A/R507A, R407C, R290 og R600a.
Jævnstrømskompressorer, der anvendes specielt til jævnstrømsapplikationer såsom mobil, sol- og telekommunikationskøling er perfekte til kølebehov fra 7 til 800 W – 1/4 HK med en enkelt kompressor, 1,6 kW med dobbeltkompressorer
Funktioner og fordele
Et bredt udvalg fra 0,2 til 20 kW (op til 26 HK), som er dedikeret til køleapplikationer
Kvalifikation til de nyeste kølemidler, så de overholder de nye forordninger
Omfatter scroll- og stempelteknologier
Modeller til jævn- og vekselstrøm
Produktudvalg
Software
Det er simpelthen Cool(selector®2)
Coolselector®2 kan lave fejlfri beregninger med henblik på valg af køle- og airconditionkomponenter, der er baseret på brugerens krav eller baseret på standard driftsbetingelser.
COMPASS er et softwareprogram, som hjælper dig med at finde den bedste Danfoss reservedel til kompressorer. Formålet med COMPASS er at skabe et direkte sammenligningsgrundlag mellem Danfoss' produkter og konkurrerende produkter.
Undgå efterligninger
Beskyt dit omdømme – pas på kopiprodukter
Kopiprodukter giver din forretning og din virksomhed et dårligt rygte. Derfor gør vi alt, hvad vi kan, for at bekæmpe kopiprodukter. Læs mere om, hvordan vi sikrer, at det produkt, du køber, er fremstillet i ægte Danfoss kvalitet.