Fleksibel, kommunikativ og enkel at bruge
Opnå nye ydeevneniveauer med VLT® Midi Drive FC 280 – videreudviklingen af den populære VLT® 2800-frekvensomformer. Du vil opleve en lang række funktioner, der er designet til at gøre installation, anvendelse og vedligeholdelse af frekvensomformeren så enkel og nem som muligt.
For at opnå præcis og effektiv motorstyring for maskinbyggere inden for føde- og drikkevarebranchen, materialehåndtering og forarbejdningsindustrier er VLT® Midi Drive ideel. Den er optimal, hvad angår styreydeevne, funktionel sikkerhed og fleksibel fieldbus-kommunikation.
VLT® Midi Drive er designet til kompatibilitet med VLT® 2800. Dens ydre mål, kabelbøsninger, kabellængder og opsætningssoftwareværktøj giver dig mulighed for nemt at eftermontere i en etableret frekvensomformertavle.
Forsyningsspændinger og effektområde
- 1 x 200–240 V...0,37–2,2 kW
- 3 x 200–240 V...0,37–3,7 kW
- 3 x 380–480 V...0,37–22 kW
Funktioner og fordele
-
Kompakt design sparer tavleplads
-
Enkel og hurtig installation og opsætning i kraft af fleksible brugergrænseflader
-
Intet behov for ekstra køleudstyr eller overdimensionering af frekvensomformeren, da den er konstrueret til drift ved 45 °C ved fuld belastning og op til 55 °C med derating
-
Intet behov for ekstra komponenter takket være integreret dæmpning af harmoniske strømme, RFI-filtre, bremsechoppere og funktionssikkerhed (STO)
-
Integreret aktiv effektfaktorkorrektion (PFC) reducerer den harmoniske forvrængning væsentligt og forbedrer strømforsyningens kvalitet
Dokumenter
| Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
|---|
3D-modeller og tegninger
| Type | Navn | Opdateret | Download | Filtype |
|---|
Software
| Type | Software Characteristic | Navn | Version | Frigivet | Status | Download | Filtype |
|---|
Relaterede applikationer
Transportbånd, blandere, emballagesystemer, pumper, ventilatorer og kompressorer.