• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

VLT® DriveMotor FCM 300

VLT® DriveMotor FCM 300-frekvensomformeren har nået den inaktive fase af sin produktlevetid, hvilket betyder, at den er udgået og ikke længere er i produktion. Reservedele og servicemuligheder er ikke længere tilgængelige. Drift af en frekvensomformer i denne fase kan resultere i uforudsigelig procesnedetid på grund af slitage eller fejl.

Danfoss anbefaler udskiftning ved hjælp af DrivePro® Retrofit-service for at optimere levetiden og den cirkulære værdi i din installation.

Vi hjælper dig med at vælge det bedste erstatningsprodukt med de rigtige funktioner til din applikation. Vores intelligente produkter kan optimere dit system i mange år fremover.

 

Find teknisk dokumentation om VLT® DriveMotor FCM 300

Bedste alternative produkt: VLT® Decentral Drive FCD 302

Da VLT® Decentral Drive FCD 302 ikke er et eksakt erstatningsprodukt til VLT® DriveMotor FCM 300, anbefaler vi, at du kontakter dit lokale salgskontor for yderligere oplysninger.

VLT® Decentral Drive FCD 302 er den nye generation af VLT® Decentral Drive FCD 300, baseret på VLT® AutomationDrive FC 302-platformen. Den kombinerer de vigtigste egenskaber i en fuldstændig nydesignet kapsling, der er fremstillet specifikt til direkte montering på maskinen/væggen eller direkte på motoren. Det unikke design forenkler bestilling, installation, idriftsættelse, drift og vedligeholdelse. Der er ikke behov for feltfordeling eller dropdown-bokse, og der kræves ingen ekstern 24 V DC-forsyning.

Lille kapsling

(0,37–2,2 kW / 0,5–3,0 HP)

Stor kapsling

(0,37–3 kW / 0,5–4,0 HP)

Læs mere om VLT® Decentral Drive FCD 302

En Danfoss-medarbejder, der udfører en DrivePro® Site Assessment

Hvor meget nemmere kan det blive?

Vi kan også hjælpe dig med DrivePro® Site Assessment-servicen, som gør det lettere end nogensinde at administrere din installerede platform af frekvensomformere og planlægge fremtiden. En Danfoss-ekspert giver dig en detaljeret gennemgang af alle dine frekvensomformere, så du får et klart billede af aktuelle og fremtidige vedligeholdelsesbehov.