• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

VLT® 8000 har nået den inaktive fase af sin produktlevetid, hvilket betyder, at den er udgået og ikke længere er i produktion. Reservedele og servicemuligheder er ikke længere tilgængelige. Drift af en frekvensomformer i denne fase kan resultere i uforudsigelig procesnedetid på grund af slitage eller fejl. 

Danfoss anbefaler udskiftning ved hjælp af DrivePro® Retrofit-service for at optimere levetiden og den cirkulære værdi i din installation.

Vi hjælper dig med at vælge det bedste erstatningsprodukt med de rigtige funktioner til din applikation. Vores intelligente produkter kan optimere dit system i mange år fremover.

 

Find teknisk dokumentation om VLT® 8000

Erstatningsprodukt: VLT® AQUA Drive FC 202

VLT® AQUA Drive FC 202 driver og styrer alle typer pumper og er en optimeret frekvensomformer til AC-motordrevne vand- og spildevandsapplikationer. En brugervenlig opsætningsmenu gør installationen nem og giver dig mulighed for at opnå det højeste ydelsesniveau med lave ejeromkostninger.

Effektområde

1 x 200-240 V......................1,1-22 kW
1 x 380-480 V......................7,5-37 kW
3 x 200-240 V.....................0,25-45 kW
3 x 380-480 V.................0,37-1000 kW
3 x 525-600 V.....................0,75-90 kW
3 x 525-690 V...................1,1-1400 kW

Effektområde - Low Harmonic Drive

3 x 380-480 V ...................132-710 kW

Effektområde - 12-puls frekvensomformer

3 x 380-500 V..................250-1000 kW
3 x 525-690 V .................250-1400 kW

Læs mere om VLT® AQUA Drive FC 202

En Danfoss-medarbejder, der udfører en DrivePro® Site Assessment

Hvor meget nemmere kan det blive?

Vi kan også hjælpe dig med DrivePro® Site Assessment-servicen, som gør det lettere end nogensinde at administrere din installerede platform af frekvensomformere og planlægge fremtiden. En Danfoss-ekspert giver dig en detaljeret gennemgang af alle dine frekvensomformere, så du får et klart billede af aktuelle og fremtidige vedligeholdelsesbehov.