• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

VLT® 5000 har nået den inaktive fase af sin produktlevetid, hvilket betyder, at den er udgået og ikke længere er i produktion. Reservedele og servicemuligheder er ikke længere tilgængelige. Drift af en frekvensomformer i denne fase kan resultere i uforudsigelig procesnedetid på grund af slitage eller fejl.

Danfoss anbefaler udskiftning ved hjælp af DrivePro® Retrofit-service for at optimere levetiden og den cirkulære værdi i din installation.

Vi hjælper dig med at vælge det bedste erstatningsprodukt med de rigtige funktioner til din applikation. Vores intelligente produkter kan optimere dit system i mange år fremover.

Find teknisk dokumentation om VLT® 5000

Har du brug for hjælp hurtigt? Spørg MyDrive® Assistant

Erstatningsprodukt: VLT® Automation Drive FC 302

VLT® AutomationDrive FC 302 repræsenterer et koncept med en enkelt frekvensomformer, der styrer hele rækken af funktioner lige fra almindelige funktioner til servolignende applikationer på enhver maskine eller produktlinje. Den modulopbyggede platform med åben teknologi, hvorpå VLT® AutomationDrive er bygget, gør den særdeles nem at tilpasse og programmere.

Effektområde

3 x 200-240 V..............0,25-37 kW
3 x 380-500 V...........0,37-1100 kW
3 x 525-600 V..............0,75-75 kW
3 x 525-690 V............1,1-1400 kW

Effektområde - Low Harmonic Drive

3 x 380-480 V .............132-710 kW

Effektområde - 12-puls frekvensomformer

3 x 380-500 V........... 250-1000 kW
3 x 525-690 V ...........250-1400 kW

Læs mere om VLT® AutomationDrive FC 302

En Danfoss-medarbejder, der udfører en DrivePro® Site Assessment

Hvor meget nemmere kan det blive?

Vi kan også hjælpe dig med DrivePro® Site Assessment-servicen, som gør det lettere end nogensinde at administrere din installerede platform af frekvensomformere og planlægge fremtiden. En Danfoss-ekspert giver dig en detaljeret gennemgang af alle dine frekvensomformere, så du får et klart billede af aktuelle og fremtidige vedligeholdelsesbehov.