• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

VACON® NXL-frekvensomformeren har nået den inaktive fase af sin produktlevetid, hvilket betyder, at den er udgået og ikke længere er i produktion. Reservedele og servicemuligheder er ikke længere tilgængelige. Drift af en frekvensomformer i denne fase kan resultere i uforudsigelig procesnedetid på grund af slitage eller fejl. 

Danfoss anbefaler udskiftning ved hjælp af DrivePro® Retrofit-service for at optimere levetiden og den cirkulære værdi i din installation.

Vi hjælper dig med at vælge det bedste erstatningsprodukt med de rigtige funktioner til din applikation. Vores intelligente produkter kan optimere dit system i mange år fremover.

Find teknisk dokumentation om VACON® NXL

Har du brug for hjælp hurtigt? Spørg MyDrive® Assistant

Erstatningsprodukter: VACON® 100 og VACON® 20

VACON® 100 INDUSTRIAL er en arbejdshest til brug i en lang række industrielle applikationer. Den brugervenlige og robuste motorstyring forbedrer driftssikkerheden og virkningsgraden for alle AC-motortyper, herunder induktionsmotorer, og permanent magnet- og synkrone reluktansmotorer.

Effektområde

208-240 V...0,55-90 kW
80-500 V...1,1-630 kW
525-690 V...5,5-800 kW

Læs mere om VACON® 100 INDUSTRIAL

VACON® 20-frekvensomformeren leveres pakket med funktionalitet og muligheder, der bringer enhver maskinstyring op på et nyt niveau. En indbygget PLC-funktion gør, at dette produkt tilpasser sig enhver opgave og medfører besparelser for brugeren.

Effektområde

1 x 105-120 V.... 0,25-1,1 kW
1 x 208-240 V…...0,25-2,2 kW
3 x 208-240 V…...0,25-11 kW
3 x 380-480 V...0,37-18,5 kW
3 x 520-600 V.  ..0,75-5,5 kW

Læs mere om VACON® 20

En Danfoss-medarbejder, der udfører en DrivePro® Site Assessment

Hvor meget nemmere kan det blive?

Vi kan også hjælpe dig med DrivePro® Site Assessment-servicen, som gør det lettere end nogensinde at administrere din installerede platform af frekvensomformere og planlægge fremtiden. En Danfoss-ekspert giver dig en detaljeret gennemgang af alle dine frekvensomformere, så du får et klart billede af aktuelle og fremtidige vedligeholdelsesbehov.