Komplekse løsninger gjort mere enkle
VACON® NXP System Drive er en omfattende konfigureret common DC-bus-frekvensomformer til behovene i sværindustrier, hvor det er nødvendigt, at aktivitetsniveau kører i døgndrift, hvilket ikke giver megen tid til vedligeholdelse.
Alle sektioner er grupperede efter deres funktionalitet, hvilket gør det muligt at planlægge hver installationsfase i henhold til dine behov. De tekniske sektioner passer ind ved siden af hinanden, hvilket giver mulighed for at arrangere integrerede transportdelinger for at spare plads. Alternativt kan der tilføjes ekstra transportsektioner for at gøre installationen hurtigere. Alle større moduler har mekaniske dele, der kan tages ud, hvilket gør opsætning og vedligeholdelse nemmere.
VACON® NXP System Drive er bygget til at holde. Elementer som for eksempel busbar-systemer og høj-/laveffektapparater adskilles i individuelle sektioner for at holde dem væk fra hinanden. Hvis der opstår et problem, betyder det, at problemet er isoleret i en sektion. Dermed udbredes fejlen ikke, hvilket giver bedre levetid og reducerede vedligeholdelsesomkostninger.
Forsyningsspændinger og effektområde
Strømklassificeringer (main busbars)
- 3 x 380-500 V...630-5000 A
- 3 x 525-690 V...630-5000 A
Funktioner og fordele
-
Besparelser på vedligeholdelse og optimeret likviditet, da moduler kan leveres tættere på tidspunktet for driftsstart på grund af den korte opsætningstid
-
Omkostningsbesparelser som et resultat af den standardiserede løsning
-
Hurtig opsætning og vedligeholdelse takket være det modulopbyggede design og træk-ud-funktioner
-
Minimalt antal driftsstop, da reservedele altid er på lager og hurtigt tilgængelige
Dokumenter
| Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
|---|
Software
| Type | Software Characteristic | Navn | Version | Frigivet | Status | Download | Filtype |
|---|
Relaterede applikationer
Metallinjer, kontinuerlige papirrullesystemer, spoleapparater, kransystemer, mekaniske spil og transportbånd.