Fieldbus er navnet på en samling af industrielle computernetværk protokoller, som bruges til real-time control. Danfoss Drives har udviklet en række fieldbus optionsmoduler, som gør det muligt for VLT® frekvensomformere at være en del af fieldbus og kommunikere med andre komponenter, som er tilkoblet den samme bus.
Når en frekvensomformer anvendes med en fieldbus, reduceres systemomkostningerne, kommunikationen bliver hurtigere og mere effektiv og giver en nemmere brugergrænseflade.
VLT® PROFIBUS DP MCA 101
- Giver bred kompatibilitet, højt niveau af tilgængelighed, support til alle store PLC-forhandlere og kompatibilitet med fremtidige versioner
- Hurtig og effektiv kommunikation, gennemskuelig installation, avanceret bestemmelse af diagnose og parametre samt autokonfiguration af procesdata ved hjælp af GSD-fil
- Acyklisk parameterudvælgelse med PROFIBUS DP V1, PROFIdrive eller Danfoss FC-profiltilstandsmaskiner, PROFIBUS DP V1, Master Class 1 og 2
VLT® DeviceNet MCA 104
- Tilbyder robust og effektiv datahåndtering takket være avanceret producent/forbruger-teknologi
- ODVA'ernes AC-apparatprofil understøttes af I/O-forekomst 20/70. 21/71 sikrer kompatibilitet med eksisterende systemer
- ODVA'ernes stærke overensstemmelsetestpolitikker sikrer, at produkter kan fungere sammen
VLT® CANopen MCA 105
- Standardiseret håndtering og interoperabilitet, der giver stor fleksibilitet og lave omkostninger
- VLT® CANopen MCA 105-optionen til VLT® AutomationDrive er fuldt udstyret med både højprioritetsadgang til status og kontrol af frekvensomformeren (PDO-kommunikation) og adgang til alle parametre via acykliske data (SDO-kommunikation)
- For at produkter kan arbejde sammen har optionen implementeret DSP402 AC-apparatprofilen
VLT® AK-LonWorks MCA 107
- Et komplet elektronisk køle- og styresystem til overvågning og styring af køleanlæg
- Enkel tilslutning til ADAP-KOOL® Lon-netværk – når netværksadressen er indtastet, startes den automatiske konfigurationsprocedure ved at trykke på en service-pin
Download installationsguide her
VLT® LonWorks MCA 108
- Det er udviklet til bygningsautomatisering og muliggør kommunikation mellem individuelle apparater i samme system (peer-to-peer) og understøtter decentralisering af kontrol
- Intet behov for primær node (master-follower)
- Apparater modtager signaler direkte
- Understøtter Echelon fri-topologigrænseflade (fleksibel kabelføring og installation)
- Understøtter indbygget I/O'er og I/O-optioner (let implementering af decentrale I/O'er)
- Følersignaler kan hurtigt flyttes til en anden styreenhed ved hjælp af buskabler
- Certificeret til at være i overensstemmelse med LonMark ver. 3.4-specifikationer
VLT® BACnet/IP MCA 125
- VLT® BACnet/IP MCA 125-optionen optimerer brugen af VLT® HVAC Drive sammen med byggestyringssystemer (BMS), der bruger BACnet/IP-protokollen eller kører BACnet på Ethernet.
- Optionen har to Ethernet-stik, der muliggør serieforbindelseskonfiguration uden behov for eksterne kontakter. VLT® BACnet/IP MCA 125 gør det let at styre eller overvåge punkter, der kræves i typiske HVAC-applikationer og reducerer de samlede ejeromkostninger.
- Ud over standardfunktionalitet giver optionen følgende:
- COV (Change of Value)
- Læs/skriv flere egenskaber
- Alarm-/advarselsnotifikationer
- PID-sløjfeobjekt
- Segmenteret dataoverførsel
- Udvikling
Download installationsguide her
VLT® BACnet MCA 109
- BACnet-protokollen er en international protokol, der effektivt integrerer alle dele af bygningsautomatiseringsudstyr, fra aktuatorniveau til bygningsstyringssystem
- Ved at benytte BACnet-optionen er det muligt at læse alle analoge og digitale indgange og styre alle analoge og digitale udgange i VLT® HVAC Drive
- Alle indgange og udgange kan betjenes uafhængigt af frekvensomformerfunktionerne og kan derfor arbejde som fjernbetjente I/O'er:
- COV (Change of Value; værdiændring)
- Synkronisering af RTC fra BACnet
- Læs/skriv flere egenskaber
- Håndtering af alarm/advarsel
VLT® PROFIBUS Converter MCA 113
- En særlig version af PROFIBUS-optionerne, som efterligner VLT® 3000-kommandoerne i VLT® AutomationDrive
- VLT® 3000 kan erstattes af VLT® AutomationDrive, eller et eksisterende system kan udvides uden dyre ændringer i PLC-programmet
- Ved opgradering til en anden fieldbus fjernes den installerede omformer nemt, og den udskiftes med en ny option Dette sikrer din investering uden tab af fleksibilitet
VLT® PROFIBUS Converter MCA 114
- En særlig version af PROFIBUS-optionerne, som efterligner VLT® 5000-kommandoerne i VLT® AutomationDrive.
- VLT® 5000 kan erstattes af VLT® AutomationDrive, eller et eksisterende system kan udvides uden dyre ændringer i PLC-programmet
- Ved opgradering til en anden fieldbus fjernes den installerede omformer nemt, og den udskiftes med en ny option Dette sikrer din investering uden tab af fleksibilitet. Optionen understøtter DPV1
VLT® PROFINET MCA 120
- Kombinerer på enestående vis den højeste ydeevne med højeste grad af åbenhed. Optionen er designet således, at mange af funktionerne fra VLT® PROFIBUS MCA 101 kan genanvendes, hvilket giver brugeren mindst mulig besvær med at migrere PROFINET, og dermed sikres investeringen i et PLC-program
- Samme PPO-typer som MCA 101 PROFIBUS til nem migration til PROFINET
- Indbygget webserver til bestemmelse af fjerndiagnose og udlæsning af grundlæggende frekvensomformerparametre
- Support af MRP
- Support af DP-V1-diagnostik giver enkel, hurtig og standardiseret håndtering af advarsels- og fejloplysninger i PLC, hvilket forbedrer båndbredden i systemet
- Support af PROFISAFE i kombination med MCB 152
- Implementering i henhold til overensstemmelsesklasse B
VLT® EtherNet/IP MCA 121
- Ethernet er den fremtidige kommunikationsstandard på fabriksgulvet
- Den imødekommer selv de mest krævende krav i kraft af den nyeste teknologi, der er tilgængelig til industriel brug. Ethernet/IP udvider det kommercielle off-the-shelf Ethernet til Common Industrial Protocol (fælles industriprotokol – CIP™) – samme øvre lag-protokol og objektmodel, som findes i DeviceNet
- MCA 121 giver avancerede funktioner såsom:
- Indbyggede højtydende kontakter til at aktivere linjetopologi og fjerne behovet for eksterne kontakter
- Device Level Ring-topologi (DLR) for større systemtilgængelighed
- Da det er baseret på CIP™, gøres genbrug af PLC-programmet mulig, når der migreres fra DeviceNet til EtherNet/IP
- Indbygget webserver muliggør fjerndiagnose og udlæsning af grundlæggende frekvensomformerparametre
- E-mailnotifikation giver hurtig adgang til advarsler eller alarminformation
- Unicast- og Multicast-kommunikation giver forbedret netværksudnyttelse
- Certificeret af ODVA for overholdelse af den nyeste standard
VLT® Modbus TCP MCA 122
- Modbus TCP er den første industrielle Ethernet-baserede protokol til automatisering
- Tilsluttes Modbus-TCP-baserede netværk. Den er i stand til at håndtere tilslutningsintervaller ned til 5 ms i begge retninger, hvilket placerer den blandt de hurtigste Modbus TCP-apparater på markedet. Med hensyn til masterredundans tilbyder den hot swapping mellem to mastere
- Andre funktioner:
- Indbygget webserver til bestemmelse af fjerndiagnose og udlæsning af grundlæggende frekvensomformerparametre
- Konfigurér en e-mailnotifikation for at sende en e-mailmeddelelse til én eller flere modtagere, når visse alarmer eller advarsler opstår eller bliver slettet
- Dobbelt master PLC-tilslutning til redundans
VLT® POWERLINK MCA 123
- Repræsenterer den anden generation af fieldbus. Den høje bitrate i industrielt Ethernet kan nu anvendes, således at den fulde styrke ved IT-teknologier fra automatiseringsverdenen også er tilgængelig for fabriksanlæg
- Det giver høj realtidsydeevne og tidssynkroniseringsfunktioner. På grund af dens kommunikationsmodeller, der er baseret på CANopen, samt model for netværksstyring og apparatbeskrivelse, tilbyder den meget mere end blot et hurtigt kommunikationsnetværk
- Den perfekte løsning til:
- Dynamiske applikationer til bevægelsesstyring
- Materialehåndtering
- Synkroniserings- og positioneringsapplikationer
VLT® EtherCAT MCA 124
- Tilbyder tilslutning til EtherCAT-baserede netværk ved hjælp af EtherCAT-protokollen
- Håndterer EtherCAT-linjekommunikation ved fuld hastighed og tilslutning til frekvensomformeren ned til et interval på 4 ms i begge retninger. Dette gør det muligt for MCA 124 at indgå i netværk fra lav ydelse op til aktuatorapplikationer
- EoE Ethernet over EtherCAT support
- HTTP (Hypertext Transfer Protocol) til diagnoseformål via indbygget webserver
- CoE (CAN over Ethernet) for adgang til frekvensomformerparametre
- SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) til e-mailnotifikation
- TCP/IP for let adgang til frekvensomformerkonfigurationsdata fra MCT 10
VLT® DeviceNet Converter MCA 194
- Efterligner VLT® 5000-kommandoer (I/O-tilfælde og eksplicitte meddelelser) i VLT® AutomationDrive, hvilket betyder, at en VLT® 5000 kan erstattes af en VLT® AutomationDrive, eller systemet kan udvides uden dyre ændringer i PLC-programmet
- Ved en senere opgradering til en anden fieldbus fjernes den installerede omformer nemt, og den udskiftes med en anden option. Dette sikrer din investering uden tab af fleksibilitet
Software
| Type | Software Characteristic | Navn | Version | Frigivet | Status | Download | Filtype |
|---|