Intelligent frekvensomformer med integreret tilstandsovervågning til vand- og spildevandssystemer
Frekvensomformere fra Danfoss kan nu om dage langt mere end blot sørge for at få aksler til at dreje rundt. Vores nyeste generation kombinerer avanceret sensorteknologi og indbygget computerkraft, så frekvensomformeren forvandles til en intelligent enhed til spildevands- og vandforsyninger. Den intelligente løsning giver operatørerne mulighed for proaktivt at reducere forekomsten af nedbrud, minimere nedetid og opnå nye niveauer af cybersikkerhed og effektivitet i vand- og spildevandssystemer.

Tilstandsovervågning sikrer større pålidelighed, færre tilstopninger og registrering af lækager
Frekvensomformeren fastlægger en baseline for strømforbrug og vibration, der er baseret på pumpens hastighed over en defineret driftsperiode. Når baseline er fastlagt, kan frekvensomformeren identificere unormale forhold og rapportere dem i realtid.
Udover at overvåge strømforbrugsmønstre overvåger frekvensomformeren også motorviklingerne. Den omfattende tilstandsovervågningsfunktion bidrager til at optimere vandsystemerne, hvilket medfører færre lækager, omkostningsbesparelser og reduceret vand- og energiforbrug.
Fremhævede produkter
Maksimal energieffektivitet i vand- og spildevandsapplikationer
VLT® AQUA Drive maksimerer energieffektiviteten i vand- og spildevandsapplikationer. Den er det perfekte valg til både nye projekter og eftermonteringer, og udover effektive standardfunktioner tilbyder den også muligheder for ydeevneforbedringer. Denne frekvensomformer giver betydelige omkostningsbesparelser takket være optimeret motorstyring af pumper og blæsere, hvilket resulterer i omkostningsreduktioner på 10-30 % det første år, sammenlignet med konventionelle løsninger. Den brugervenlige opsætning forenkler installationen og minimerer konfigurationsfejl, hvilket sikrer hurtige energibesparelser og optimal motorstyring.
Læs mere


De første innovative løsninger fra Danfoss
CBM er udviklet på baggrund af nogle af Danfoss' første banebrydende opfindelser. Frekvensomformere fra Danfoss adskiller sig fra andre frekvensomformere på markedet ved at have intelligente funktioner indbygget i frekvensomformeren, så antallet af eksterne komponenter reduceres.
Læs mere om frekvensomformere fra Danfoss