De globale vandudfordringer kræver innovative løsninger, og omvendt osmose med havvand (SWRO) – eller afsaltning – er hurtigt blevet en førende teknologi til at omdanne havvand til rent ferskvand til flere formål: fra drikkevand og sanitetsvand til kunstvanding.
Takket være den høje energieffektivitet og pålidelighed har SWRO vist sig at være en af de mest bæredygtige og omkostningseffektive løsninger til landbaserede applikationer samt offshore- og marineapplikationer. Teknologien er pålidelig og sikker med højtrykspumper, der tvinger havvand gennem afsaltningsmembraner, så der skabes rent ferskvand.
Danfoss leverer ekspertisen og unikke teknologier, som kan gøre dine SWRO-løsninger endnu mere effektive. Med energibesparelser på op til 50 % er Danfoss' højtrykspumpesystemer en af de mest omkostningseffektive og driftssikre løsninger, der findes i dag til afsaltning. Når Danfoss' iSave tilføjes til energigenvinding, er det muligt at genbruge det meste af den energi, der går til spilde i processen, og dermed opnå yderligere energibesparelser.
Når Danfoss' iSave tilføjes til energigenvinding, er det muligt at genbruge det meste af den energi, der går til spilde i processen, og dermed opnå yderligere energibesparelser.
Danfoss' VLT® AQUA Drive og tryktransmitter tilbyder optimal styring af SWRO-anlægget, hvilket giver en reduktion i energiforbruget, forbedrer processtyringen og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne.