Et godt eksempel på dette kølebehov under produktionen findes i plastindustrien, hvor sprøjtestøbningsmaskinerne opvarmer plastpolymeren, så den kan formstøbes eller sprøjtestøbes. Ved sprøjtestøbning af plastfolie er temperaturkontrol af den sprøjtestøbte film vigtig, da dette påvirker foliens kvalitet og tykkelse.
Køleudstyr findes i forskellige typer, afhængigt af om der bruges luft eller væske som kølemiddel, som kræver præcis temperaturkontrol. Køleudstyret skal ofte være meget fleksibelt, så industrimaskinerne kan bruge det samme køleudstyr i forskellige processer. Eksempelvis kan en sprøjtestøbningsmaskine til plastfolie producere tynde folier. I dette tilfælde skal temperatursætpunktet være relativt højt (typisk 20 °C). Den samme maskine kan også producere tykkere plastfolier, men så skal temperatursætpunktet være lavere.
Ud over behovet for at kunne opretholde forskellige temperatursætpunkter under en produktionsproces, skal proceskølere kunne opretholde en stabil temperatur ved sætpunktet på trods af en variation i omgivelsestemperaturen.
Hvorfor vælge Danfoss' kompressorer med variabel hastighed til proceskøling?
Når du bruger Danfoss' inverterkompressor – som er en pålidelig kompressor med en prækvalificeret omformer – kan udfordringerne i produktionsapplikationer som den ovennævnte klares.
Løsninger med variabel hastighed tilpasser sig meget hurtigt til kølebehovet og holder processen ved et præcist sætpunkt (±0,2 °C) på trods af varierende omgivelsestemperaturer. Hvis procesparametrene skal ændres, er jævn og meget præcis temperaturkontrol mulig, som det er vist herunder i en sammenligning mellem tæt styring ved hjælp af inverterkompressorer og ved hjælp af traditionel on/off-kompressorteknologi.