Andre vigtige faktorer er:
- Omkostningsoptimering: Køling kan udgøre op til 50 % af de samlede energiomkostninger i et datacenter.
- Præcis fugtighedskontrol og bedre kontrol over statisk elektricitet.
- Minimal startstrøm til situationer, hvor elnettet er følsomt over for belastninger, forbedret driftssikkerhed og længere levetid for hele systemet.
Hvorfor vælge vores kompressorer med variabel hastighed til proceskøling?
Den første store fordel er de samlede energibesparelser.
Andre fordele omfatter:
- Fleksibilitet med kombineret kompressor og gratis køling.
- Hurtig og jævn tilpasning til varierende belastninger. Danfoss' inverterteknologi modulerer kølingen mellem 25 og 100 %, hvilket sparer betydelige mængder energi, især under delbelastningsdrift. Erfaringer viser, at der kan opnås besparelser på op til 50 % i energiforbruget. Dette sænker PUE-værdierne (effektforhold, der forsynes til datacenteret divideret med den strøm, der forbruges af IT-infrastrukturen) betragteligt (se figur 1).

Figur 1: Potentiel energibesparelse i en pakket enhed, der er udstyret med en enkelt inverterkompressor, sammenlignet med en enhed der er udstyret med en kompressor med fast hastighed.