En typisk modulær chillerenhed bruger tandemkompressorer med fast hastighed til at levere en vis delbelastningskapacitet til det modulære system. Disse enheder bruger det samme vandanlæg til at forsyne bygningen med koldt eller varmt vand.
Danfoss tilbyder muligheden for kun at bruge én kompressor med variabel hastighed i stedet for en tandem med fast hastighed, så den modulære chillerenheds kapacitetskrav bliver matchet bedre.
Hvorfor vælge Danfoss' kompressorer med variabel hastighed til modulære chillere?
Fordele for slutbrugeren:
- Når du bruger Danfoss' inverterkompressorløsning, får enheden en meget bedre sæsonbetinget energieffektivitet, hvilket giver energibesparelser året rundt. Energibesparelsespotentialet i både varme- og køletilstand er illustreret i diagrammet herunder som en funktion af omgivelsestemperaturen:

OEM-fordele:
- Når du bruger én inverterkompressor, kan enhedens design forenkles, så den yder en kontinuerlig kapacitetsydelse i hele hastighedsområdet. Producenten kan levere fleksible løsninger til slutbrugeren, f.eks.:
- En løsning med fuld variabel hastighed, hvor alle enheder bruger kompressorer med variabel hastighed til at opnå den bedste effektivitet og modulering.
- En løsning, hvor der bruges en kombination af kompressorer med variabel hastighed sammen med andre kompressormoduler med fast hastighed, giver mulighed for god forbedring af energieffektiviteten, samtidig med at løsningen forbliver konkurrencedygtig.
- Der kan opnås omkostningsreduktioner, fordi der kan være behov for færre komponenter såsom flere kompressorer med fast hastighed, relæer og pressostater. Samtidig er der også behov for mindre rørføring.
- Modulære chillerenheder, der bruger Danfoss' kompressorløsninger med variabel hastighed, gør det også muligt for producenter at tilbyde et alternativ til VRF enheder.
- Designet af VZH chilleren med variabel hastighed giver også producenterne mulighed for at tilbyde innovative og differentierede løsninger, som kan forbedre virksomhedens produkt- og mærkeimage, i stedet for at bruge traditionelle on/off-kompressorteknologi.
Hvilke andre fordele er der for dine kunder, når de vælger Danfoss' inverterkompressorer?
- Reducerede installationsomkostninger: Takket være den mere reaktive tilpasning til kølebehovet har producenten eller installatøren mulighed for at eliminere eller reducere størrelsen på buffervandtanke, hvilket medfører betydelige omkostningsbesparelser og en reduktion af størrelsen.
- Lavere støjniveau: Under delbelastningsforhold – og især om natten – har chillere, der bruger en løsning med variabel hastighed, et lavere støjniveau end traditionelle on/off-kompressorsystemer i både drifts- og opstartsperioderne.
- Kort tilbagebetalingsperiode: Tilbagebetalingsperioden med denne innovative teknologi kan være så kort som to år for slutbrugeren.
- Lavere miljøpåvirkning: Mindre miljøpåvirkning med R410A-kølemiddel.
De vigtigste fordele for kunderne
- Energibesparelser.
- Reducerede installationsomkostninger.