Tilkoblingskontrol bruges almindeligvis på moderne, avancerede traktorer. Når du anvender en tryktransmitter, som er monteret tilkoblingskontrolventilen, tilpasses der automatisk til variationer i marken, redskabernes bevægelse dæmpes, og du får optimal holdekraftsydeevne, præcisionskontrol over transporthøjden og arbejdsdybden, nemmere tilkobling og frakobling samt et reduceret energiforbrug.
Typiske specifikationer
Trykområde: 0-200 bar
Nøjagtighed: 0,5 % FS
Typisk responstid: < 1 ms
Overtryk: 3 x FS
Bristetryk: 10-20 x FS
Funktioner og fordele
Høje briste- og overtrykskapaciteter takket være et fuldt svejset design
Modstandsdygtighed over for kavitation og væskeslag
God vibrations- og stødstabilitet
Fremragende EMC immunitet
Ingen afdrift takket være fremragende langtidsstabilitet
Medieberørte dele i rustfrit stål
Bredt udvalg af elektriske tilslutninger og tryktilslutninger
Relaterede produkter
Kontakt os
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.