Overvåg hovedkontrolventilens tryk for at optimere kraften
For at sikre maksimal drift, når gravearmen løftes og sænkes, skal gravearmens tryk overvåges på hovedkontrolventilen (MCV) for at øge eller reducere indvirkningen på den hydrauliske pumpe ved hjælp af en tryktransmitter, som er monteret på MCV'en. Dermed kan dieselforbruget reduceres, og der kan opnås maksimal kraft.
Typiske specifikationer
Trykområde: 0-400 bar
Nøjagtighed: 0,5 % FS
Typisk responstid: < 1 ms
Overtryk: 3 x FS
Bristetryk: 10-20 x FS
Funktioner og fordele
Høje briste- og overtrykskapaciteter takket være et fuldt svejset design
Modstandsdygtighed over for kavitation og væskeslag
God vibrations- og stødstabilitet
Fremragende EMC immunitet
Ingen afdrift takket være fremragende langtidsstabilitet
Medieberørte dele i rustfrit stål
Bredt udvalg af elektriske tilslutninger og tryktilslutninger
Relaterede produkter
Kontakt os
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.