Det er vigtigt, at der registreres et lavt trykniveau i fyldningspumpen, så der tilføres nok væske til at køle pumperne/motorerne ned samt kompensere for eventuelle interne lækager i systemet. Løsningen er at bruge en tryktransmitter, der er monteret på pumperne og tilsluttet hovedstyreenheden. Dette sikrer, at trykket ikke falder under den nedre advarselsgrænse.
Typiske specifikationer
Trykområde: 40-80 bar
Temperaturområde: -40 til 125 °C
Nøjagtighed: 0,5 % FS
Overtryk: 3 x FS
Bristetryk: 20 x FS
Funktioner og fordele
God overordnet nøjagtighed
Fremragende EMC immunitet
Bredt driftstemperaturområde
God vibrations- og stødstabilitet
Bredt udvalg af elektriske tilslutninger og tryktilslutninger
Ingen afdrift takket være fremragende langtidsstabilitet
Medieberørte dele fremstillet i rustfrit stål
Relaterede produkter
Kontakt os
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.