Tryktransmittere sikrer nøjagtig trykkontrol af skovhøsteren
Det er yderst vigtigt, at det er muligt at kontrollere trykket i skovhøstere nøjagtigt. Et af de vigtigste punkter er at kontrollere trykket på fødevalserne, så der opnås maksimal hastighed og greb om træet, når det føres igennem skovhøsterhovedet. Tryktransmittere spiller en afgørende rolle i denne type applikation, så en problemfri drift sikres.
Typiske specifikationer
Trykområde: 160-400 bar
Temperaturområde: -40 til 125 °C
Nøjagtighed: 0,5 % FS
Typisk responstid: < 1 ms
Overtryk: 3 x FS
Bristetryk: 10-20 x FS
Funktioner og fordele
Høje briste- og overtrykskapaciteter takket være et fuldt svejset design
Modstandsdygtig over for kavitation og væskeslag
God vibrations- og stødstabilitet
Fremragende EMC immunitet
Ingen afdrift takket være fremragende langtidsstabilitet
Bredt udvalg af elektriske tilslutninger og tryktilslutninger
Medieberørte dele fremstillet i rustfrit stål
Relaterede produkter
Kontakt os
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.