Tilpas efterspørgslen til behovet med ELS-systemer
ELS-systemer tilpasser efterspørgslen til behovet. Hvis det hydrauliske tryk skal øges eller sænkes, sikrer ELS-systemet, at trykket og flowet tilpasses til det faktiske behov. Dette øger det hydrauliske systems effektivitet betydeligt og dermed reduceres emissionerne, og systemets levetid forlænges.
Tryktransmittere leverer input til ELS-systemet ved at registrere trykket fra de aktive porte og sende oplysningen til en elektronisk regulator, der er tilsluttet til pumpen.
Typiske specifikationer
Trykområde: 40-500 bar
Temperaturområde: -40 til 125 °C
Nøjagtighed: 0,5 % FS
Typisk responstid: < 1 ms
Overtryk: 3 x FS
Bristetryk: 10-20 x FS
Funktioner og fordele
Høje briste- og overtrykskapaciteter takket være et fuldt svejset design
Modstandsdygtig over for kavitation og væskeslag
God vibrations- og stødstabilitet
Fremragende EMC immunitet
Ingen afdrift takket være fremragende langtidsstabilitet
Bredt udvalg af elektriske tilslutninger og tryktilslutninger
Medieberørte dele fremstillet i rustfrit stål
Relaterede produkter
Kontakt os
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.