Undgå overfyldte affaldscontainere med komprimeringstrykregulering
Komprimeringstrykket i skraldebiler opnås ved at styre ventilen og hovedcylinderen inden i containeren, så operatøren ikke overfylder den, hvilket kan føre til skader på containeren eller føre til overvægt. Når en MBS 1250 er monteret på hovedkontrolventilen, kan dette undgås.
Typiske specifikationer:
Trykområde: 0-250 bar
Nøjagtighed: 0,5 % FS
Typisk responstid: < 1 ms
Overtryk: 3 x FS
Bristetryk: 10-20 x FS
Funktioner og fordele
Høje briste- og overtrykskapaciteter takket være et fuldt svejset design
Modstandsdygtighed over for kavitation og væskeslag
God vibrations- og stødstabilitet
Fremragende EMC immunitet
Ingen afdrift takket være fremragende langtidsstabilitet
Medieberørte dele i rustfrit stål
Bredt udvalg af elektriske tilslutninger og tryktilslutninger
Relaterede produkter
Kontakt os
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.