Kontrollér trykket og mængden i sprøjtesystemer i landbruget
Landbrugssprøjtere skal kunne overvåge trykket og den doserede mængde gødning. Når du monterer en tryktransmitter og en magnetventil i kredsløbet, kontrollerer du trykket og den mængde, der sprøjtes. Begge applikationer er vigtige for at undgå økonomiske tab, ødelagte afgrøder og for at reducere miljøbelastningen.
Typiske specifikationer
Trykområde: 0-25 bar
Temperaturområde: -40 til 125 °C
Nøjagtighed: 0,5 % FS
Typisk responstid: < 1 ms
Overtryk: 3 x FS
Bristetryk: 10-20 x FS
Funktioner og fordele
Præcis måling med høj nøjagtighed
Fremragende kemisk modstand
Medieberørte dele fremstillet i rustfrit stål
Høje briste- og overtrykskapaciteter takket være et fuldt svejset design
Modstandsdygtig over for kavitation og væskeslag
God vibrations- og stødstabilitet
Fremragende EMC immunitet
Ingen afdrift takket være fremragende langtidsstabilitet
Bredt udvalg af elektriske tilslutninger og tryktilslutninger
Relaterede produkter
Kontakt os
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.