Yderst effektive fremdriftssystemer
Brændstofomkostninger udgør helt op til 45-50 % af driftsomkostningerne på moderne skibe. En af måderne til at skære energiforbruget ned til et minimum er ved at konvertere den kraft, som produceres af motoren, til en kontrolleret fremdriftskraft på den mest effektive måde. For at kunne gøre dette skal driften af fremdriftssystemet optimeres. Det er yderst vigtigt for en høj fremdriftseffektivitet, at der er tilstrækkelig smøring, og dette kan kun opnås med nøjagtig kontrol af tryk og temperatur under alle driftsbetingelser.