Højtryksbrandslukning giver maksimal beskyttelse ved køling gennem varmeoptagelse og ved at hæmme branden, når vandet udvider sig ved fordampningen.
Højtryksvandtågesystemer yder bedre brandbekæmpelse samt bedre beskyttelse af personer og omgivelser ved at minimere de potentielle vandskader, idet vandtågen fordamper.
Danfoss' PAH F højtrykspumpe er specielt designet til brandslukningsformål med et flow kapacitetsområde fra 14 til 115 l/min. Pumperne er optimeret til brug af drikkevand ved temperaturer fra 2 til 50 °C og tryk op til 160 barg. PAH F kan konfigureres med alle nødvendige højtrykskomponenter, ventiler, dyser osv. fra Danfoss' produktportefølje, så de skaber en komplet løsning med høj driftssikkerhed og lang levetid.