Anvend variabel hastighedsstyring til spoler i papir-, stål-, kemi- og tekstilfremstillingsprocessen for at forbedre procespålideligheden, kvalitet og effektivitet, samtidig med at der spares på driftsudgifterne. Eftermontering af en frekvensomformer kan endvidere give højere spolehastigheder uden procesafbrydelser, takket være øget styreydeevne.
Til særlig streng spolestyring over et bredt hastighedsområde leverer frekvensomformere fra Danfoss netop det korrekte momentområde og opløsning. Ved at bruge frekvensomformere kan du derfor opnå en højere spolepræcision, mens der spares energi.
Når spolen arbejder med konstante bremsecyklusser, kan en frekvensomformer fra Danfoss tilbyde særlige energibesparende fordele. Under bremsning returnerer spolen en stor mængde energi til DC-linket i frekvensomformeren. Normalt spredes denne energi af bremsemodstandene. Frekvensomformere fra Danfoss kan dog give betydelige energibesparelser ved at regenerere overskydende energi fra DC-linket til netforsyningen, eller ved at sende energien via den fælles DC-bus til spoledrevet.
Fordelene ved at benytte Danfoss frekvensomformerstyring i spoleapplikationer omfatter også:
- højere kvalitet via bedre momentstyring
- øget tilgængelighed via højere pålidelighed
- færre vedligeholdelsesomkostninger
- pladsbesparende på grund af det kompakte og lette kabinetdesign
- nem integration, installation og idriftsættelse
- øget energieffektivitet