Sørg for sikker, pålidelig pumpestyring, der giver bedre effektivitet og lavere omkostninger
Ved at styre industripumper med en frekvensomformer fra Danfoss kan du bidrage med at optimere processerne og reducere energi- og vedligeholdelsesomkostningerne betydeligt. Frekvensomformeren sikrer, at pumpen helt præcist opfylder behovet og ikke mere, idet den arbejder ved varierende niveauer med delbelastning i stedet for ved maksimum.
Sikkerhed er højeste prioritet i industriel pumpning i den kemiske industri, andre procesindustrier og tungindustrier. Danfoss Drives har den nødvendige knowhow og gør det nemt for dig at overholde lovgivning og bestemmelser, f.eks. ATEX-certificeret temperaturovervågning til EX-motorer og overholdelse af NAMUR-anbefalingerne.
Energioptimering og SCADA-styring af industrisystemer er også en hastigt voksende trend. Ved hjælp af den integrerede udrensningsfunktion i frekvensomformere fra Danfoss er det muligt at forbedre pumpeeffektiviteten med 15–30 % og også reducere vedligeholdelsesomkostningerne betydeligt.
Udstyrsbeskyttelse
En anden høj prioritet i industrimiljøer er beskyttelse af dit udstyr mod harmoniske strømme. Harmoniske strømme skyldes ikke-lineære belastninger. Der er flere andre kilder til harmoniske strømme ud over frekvensomformere, og vi kan give anbefalinger og levere serviceydelser i relation til analyse og evalueringer af harmoniske strømme. Vores produkter omfatter støjspoler til reduktion af harmoniske strømme, og vi tilbyder passive og aktive løsninger til harmonisk dæmpning.
Find den helt rigtige frekvensomformer til din pumpe
Du kan finde pumpestyring til alle dine industrielle pumpeapplikationer i vores brede produktprogram med lavspændingsfrekvensomformere. Porteføljen imødekommer dine strømforsyningsspecifikationer, der dækker området fra en brøkdel af en kW op til et par MW, samt spændinger fra 230 V op til 690 V. Monteringsmulighederne dækker dine mange forskellige krav: Vægmontering, moduler til tavlemontering og standardiserede kapslinger med beskyttelsesklasser til forskellige monteringsmiljøer. Der findes både luft- og væskekølingsoptioner. Vi har også et komplet udvalg til frontafbrydere: 6-puls- eller 12-puls-ensrettere eller aktive frontafbrydere.
Det store udvalg af standardiserede indkapslede frekvensomformere udgør et omfattende udvalg af optioner til indgående sektioner såvel som motorudgang. Disse optioner omfatter eksempelvis kontaktorer, sikringer, kontakter og filtre til dU/dt, common mode og sinusbølge. Hvis vores forhåndsudviklede løsninger ikke dækker dine krav, tilbyder vi muligheden for at skræddersy vores kabinetter, så vi er sikre på, at dine krav bliver opfyldt.
Serviceydelser i produktets levetid
For at optimere ydeevnen yderligere for dine industrielle pumper kan du gøre brug af vores serviceportefølje, som dækker tiden før opstart af udstyret samt drift og vedligeholdelse af frekvensomformerne. Vores vigtigste serviceydelser omfatter kundesupport, udvikling, udvidet garanti, opstart, vedligeholdelse, opgradering, reservedele og træning.

Produkter
Kontakt os
Kontakt os for flere oplysninger.